A person is brushing their teeth in a bright, modern bathroom with a scenic forest view visible through large windows.
可持续性

Colgate-Palmolive 利用艾默生的压缩空气监测智能传感器技术追求碳净零排放目标

全球公司都在提倡可持续性。 例如,艾默生近日宣布了 净零排放目标 ,并在不断制定创新计划以实现这些目标,例如艾默生的环保举措、产品和协作计划框架;环境可持续性指导委员会;与新协会和其他领先组织合作等。

video-media
Go Boldly: Air Compressors

艾默生也为客户提供相同的价值。 例如,一家 S&P 100 消费品制造商 Colgate-Palmolive 公司最近宣布,他们将与艾默生合作,争取到 2040 年实现运营管理中的净零碳排放。

Colgate 利用艾默生先进的传感器技术和分析工具收集数据,降低产品包装设施中的能源浪费。 事实证明,数条牙膏和牙刷包装生产线的能源使用量减少了 15%。此外,随着该项技术的进一步推广,预计还将节省更多能源。

该项目是 Colgate 数字信号转型计划的一部分,使用艾默生专门的 AVENTICS™ 气动传感器和支持 IIoT 的软件架构,实时准确监控压缩空气流量,以识别泄漏,优化气动过程并提高气流效率。

在 Colgate 的实施过程中,艾默生的 AVENTICS AF2 智能流量传感器通过集成软件计算空气用量数据,该软件可在分析仪表板上显示趋势和异常,使操作员能够轻松地调节供应压力并检测泄漏。 该系统具备内置连接功能,便于部署,并可在机器层面即时获取洞察;其网络功能还为实现企业范围内的压缩空气使用监测奠定了基础。

鉴于大规模消费品生产中严重依赖气动装置,减少与压缩空气相关的能源量不仅有助于可持续性工作,而且有利于提高设备的整体工作情况和系统可靠性。

对于 Colgate 来说,通过气流监控节省能源只是冰山一角。 通过艾默生的解决方案以及“测试与学习”的思维方式,该公司将能够检测高成本的能源泄漏、优化制造流程、在全球业务范围内推广经验成果,并更好地实现其可持续性和业务目标。