艾默生的新型数字过程控制器让单回路简单灵活

Fisher DPC2K Digital Process Controller

艾默生的 Fisher DPC2K 数字过程控制器配备气动输出,支持远程监控与操作,并且在性能、系统可靠性、安全性和合规性方面均有提升。高分辨率图像

Fisher FIELDVUE DPC2K 数字过程控制器可向操作员提供更详细的数据,从而可靠地提升性能、安全性和合规性

爱荷华州马歇尔敦(2023 年 11 月 15 日)——艾默生已宣布推出新款 Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K 数字过程控制器(简称 DPC2K)。 您可以对 DPC2K 进行改装,使其适用于 Fisher Wizard 气动控制器和来自其他制造商的气动控制器。 其结果便是大幅完善闭环控制和提高系统可靠性,显著减少维护,提高安全性,以及达到出色的环境合规性。 此外,DPC2K 提供多个连接方案,支持远程设定值、远程访问配置、监控和其他功能。

相关行业几十年来一直都在使用气动控制器来控制调节阀的作用方式,效果也不错,但气动控制器也有很多局限性。 闭环控制迟钝且不够精准,与常规设定值存在明显偏差,并且随着其机械零部件的磨损,性能也会随时间的推移而下降。 这种磨损会破坏系统可靠性,并且需要进行大量维护。 操作员必须在现场使用调节阀与气动控制器进行所有交互,但这会使操作员经常暴露于危险的工厂环境中,进而引发安全问题。

而 DPC2K 的出现不仅解决了这些问题,也可以解决其他问题,并且经过改装后,它可作为气动控制器的直接替代品安装在各个供应商生产的多种阀门上。 可配置的闭环类型、超过 150 种支持的测量单位、每秒 20 次(50 毫秒一次)的扫描与更新速率、可配置死区、防自动复位功能、动态复位限制和其他功能使得闭环控制得到大幅改进。 这些功能共同发力,使过程变量(通常指压力、流量、液位或温度)接近设定值,同时大大提高饱和条件下的回收率。

DPC2K 旨在让您无需维护,仍能常年维持高性能水平;在需要维护时,亦可使用模块化替换零部件轻松完成。 此次升级还有一个重要优势,即能够在本地或远程与 DPC2K 轻松交互。 您可通过配备的菜单驱动 LCD(液晶显示屏)和六按钮用户界面(四个按钮用于导航,两个按钮用于操作员输入)进行本地交互。

DPC2K 具有输入、输出和智能功能,可以使用比例-积分-微分 (PID) 控制器执行本地闭环数字控制。 DPC2K 可以接受两线制或四线制仪表的 4 至 20mA 的输入,这类输入通常是过程变量 (PV)。 对于压力控制应用,可以选用压力传感器来提供 PV。

Fisher™ LoopConnect™ 软件可以提供更全面的远程访问服务,包括配置与监控、网络或直接以太网连接,以及故障排除警报。 相关方案包括覆盖范围为 0-30、0-100、0-300、0-600 或 0-1500 磅/平方英寸的一体化密封表压传感器;以及低于 3.0 标准立方英尺/小时的低流失气动输出装置。

由于 DPC2K 可配置,因此可在多种应用中使用相同的基本模型,包括但不限于压力、流量、液位、温度、百分比、体积和速率控制。 DPC2K 适用于 1 类 1 分类或 1 区危险场所,其工作温度范围为 -40 至 80 摄氏度。 推荐使用 9 至 28 V 直流输入,此时的典型功耗仅为 1 W。

如需了解更多信息,请访问 Emerson.com/FisherDPC2K

媒体

其他资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 如需了解更多信息,请访问 Emerson.com