利用艾默生的新型压力控制阀,确保为高精度制造应用提供灵活而准确的控制能力
艾默生安沃驰™ 625 系列 Sentronic 阀门和软件可以为高精度制造提供灵活、准确的控制,确保直接在电脑上进行高效操作。高分辨率图像
安沃驰 625 系列 Sentronic 电子比例压力调节阀和数据采集软件可以直接在 PC 上实现快速启动、监测和调节。
新泽西州弗洛勒姆帕克 (2024 年 5 月 9 日)- 艾默生今日宣布推出新型安沃驰™ 625 系列 Sentronic 比例压力调节阀。 这款新型阀门的控制偏差小于 0.5%,设计用于提供非常准确的电子比例压力控制,并具有支持复杂气动控制工程应用所需的灵活性。 借助 625 系列 Sentronic 比例控制阀随附的数据采集软件 (DaS),还可直接在 PC 上快速启动、监测和控制阀门。
“在火焰切割和激光眼科手术等高精密设备中,精度和可控性至关重要,”艾默生离散自动化业务产品管理总监 Nicolas Jacquet 表示。 “625 系列 Sentronic 阀门可准确控制压力、流量、功率、速度、距离和角度位置。 作为安沃驰广泛的气缸、阀门、气源处理和调压器产品组合的一部分,625 系列 Sentronic 是工厂自动化的核心技术。”
有 1-20 mm 四种阀门尺寸,可支持从每分钟 55-4,700 L/min 的广泛流量范围。 压力能力覆盖从真空至 50 bar 的范围,可减少机器设计所需的阀门总数。 外壳材质可选择黄铜、铝或不锈钢,密封材质可选择丁腈橡胶 (NBR) 或氟橡胶 (FKM)。 此外,还提供三组连接器,分别为 M12 5 针、M12 8 针和 M16 7 针。
随着开发和制造工序不断缩短,拥有快速启动程序和可靠可控的制造过程比以往任何时候都更加重要。 利用 DaS 软件,操作人员可对阀门进行诊断、控制、维修或单独组态。 当应用需要极高的精度和其他复杂的控制回路时,还能执行级联控制。 诊断和监测功能的范围更大,包括输入压力、控制压力、内部温度和以太网通讯。
如需了解安沃驰 625 系列 Sentronic 比例压力调节阀的更多信息,请访问 https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-625。
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
其他资源:
- 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
- 通过微信与艾默生联系
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。 艾默生及其拥有多数股权的 AspenTech,凭借先进的自动化产品组合,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续性目标。 更多信息请访问 Emerson.com。
联系人:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com