艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量
新型 AVENTICS™ XV 系列阀岛设计紧凑,提供多种可互操作阀门尺寸和更高流量。 高分辨率图像
AVENTICS XV 系列阀岛设计紧凑,提供多种可互操作阀门尺寸和更高流量
新泽西州弗洛勒姆帕克 (2024 年 7 月 3 日)- 艾默生今日推出了 AVENTICS™ XV 系列气动阀岛。 XV 系列阀岛在设计中充分考虑了互操作性,可为不同行业的机器制造商和工厂自动化应用提供灵活、经济高效的阀门平台。 新阀岛采用通用螺纹并兼具其他功能,符合地区标准,面向全球供应,是全球机器制造商和最终用户的理想选择。
XV 系列阀岛能在一套紧凑的阀组内提供更高的流量,可为工厂自动化、汽车和轮胎,以及食品和包装应用提供更高效、更灵活的气动系统性能。 制造商使用该阀门后,可有效提高生产力,面向特定市场或根据客户偏好提供定制产品。
艾默生机器自动化业务产品营销总监 Wolf Gerecke 表示:“各行各业的制造商都需要高性能技术,以提高其制造流程的敏捷性和灵活性,满足日新月异的市场需求。 新型安沃驰 XV 系列气动阀岛可优化流量,并提供多种阀岛和各类附件组合,具有出色的性能。”
XV 系列阀岛包括 XV03 和 XV05,前者在正常情况下流量最高可达 350 升/分钟 (NL/min),后者定于 2024 年 10 月推出,流量最高可达 880 NL/min。
XV 系列的所有阀岛均采用成熟的安沃驰核心技术,包括金属螺纹、平行布线、铝制底板和紧凑的尺寸,更易于集成到生产系统设计中。
XV 系列阀岛使用的接口一致,不论是单线连接还是并行连接(如 D-SUB 连接器)都能适用,具有广泛的连接性能。 该系列阀岛还支持广泛应用的现场总线协议,包括 PROFINET®、以太网/IP、EtherCAT、Powerlink、Modbus TCP、IO-Link、AS-I,可简化与机器控制网络的集成流程。
此外,XV 系列阀岛还易于调试。 AVENTICS 在线配置器支持系统布局,可提供实用信息,而在设计阶段易于理解的系统文件有助于加快机器开发进程。
有关 AVENTICS XV 系列气动阀岛的技术规格、功能和资源的更多信息,请访问 https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-xv03.
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的佼佼者,为应对严苛的技术挑战提供解决方案。 艾默生总部位于密苏里州圣路易斯市,公司致力于规划自动化未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn。