艾默生全新解决方案助力制造商节能减排

Fallback image

艾默生全新的 Energy Manager 解决方案提供实时用电监测,发现并减少浪费,助力制造商缩减高达 30% 的能源成本和碳排放。 高分辨率图像

Preinstalled in Emerson PACSystems RXi

艾默生推出了全新 Energy Manager 解决方案,这是一种即插即用式系统,可简化工业用电监测,助力制造商优化能源使用、减少二氧化碳排放、提高运营效率。 高分辨率图像

Energy Manager 可简化用电监测,实时跟踪使用情况,减少高达 30% 的浪费和排放。

新泽西州弗洛勒姆帕克 (2024 年 11 月 4 日)- 艾默生推出了全新的 Energy Manager 解决方案,这是一种预设计硬件和软件产品,旨在通过快速设置和直观运行简化工业用电监测。 Energy Manager 解决方案是一款即插即用式系统,实时监控资产的能源使用情况,帮助制造商更深入了解能源消耗和运营成本,减少二氧化碳 (CO2) 排放,更大限度地提高能源和运营效率。

包括原始设备和工业制造商、消费品包装公司以及食品饮料生产商在内的大多数制造商都面临着在提高生产率的同时降低能源消耗及对环境的影响的安装压力。 然而工业机械作为能源密集型设施,即使在闲置时也会消耗大量电力。 为更好地实现效率和可持续发展目标,运营商需要尽可能了解其设施的能源使用情况,以解决浪费和低效问题。 

艾默生的 Energy Manager 解决方案可实时测量能源消耗,便于工厂管理人员快速查看详细数值,在闲置消耗、峰值负荷等方面找到节能机会。 该软件的仪表板简单易用,提供多达 10 个端点(获得许可后可扩展至 50 个端点)的特定资产能源使用情况、相关成本和二氧化碳排放量等信息。 

如此高的可视化程度使企业能够更好地管理闲置设施,优化非高峰时段的设施调度,减少整个工厂的用电量,并显著降低总体公用事业成本。 大多数设施可减少多达 10-30% 的能源浪费和 15-30% 的碳排放。

Energy Manager 解决方案具有高度可扩展性,易于与新装或现有的能源仪表集成,调试简便并快速实现投资回报。 该软件可预装在 PACSystems™ RXi2-BP 工控机等边缘硬件,也可作为安装在虚拟环境中的独立应用程序使用。 

艾默生离散自动化业务的智能自动化产品经理 Eugenio Silva 表示:“可靠、精确地监控能源成本和排放对组织来说正成为宝贵的价值。 全新推出的 Energy Manager 解决方案为操作员、工厂经理和企业可持续发展团队提供了更大的可视性,更深入地了解能源消耗和运营成本。 如此,公司将更好地跟进并实现目标,遵守法规,真正降低对环境的影响。”  

对于更广泛的介质和公用设施监测,Energy Manager 软件可搭配 Emerson Compressed Air Manager 软件,为生产线、工厂和现场的设施能源成本及压缩空气使用情况提供简洁明了的视图。 

如需进一步了解艾默生全新的能源管理器解决方案,请访问 https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-energy-manager。

媒体:

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的佼佼者,为应对严苛的技术挑战提供解决方案。 艾默生总部位于密苏里州圣路易斯市,公司致力于规划自动化未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn。

联系人:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com