艾默生的新型固定式气体探测器杜绝误报,实现快速可靠的检测

Fallback image

Rosemount™ 625IR 固定式气体探测器是一款无需标定的革命性先进产品,大大减少了维护和复杂性。 同时提供了超快响应速度,以便在可能发生危险情况之前探测到碳氢气体。 高分辨率图像

罗斯蒙特 625IR 固定式气体探测器易于设置、安装和维护,而且在整个使用周期内无需标定。

明尼苏达州沙科皮 (2025 年 3 月 5 日)— 艾默生今日宣布推出 Rosemount™ 625IR 固定式气体探测器,该产品采用先进的光学吸收检测技术,实现可靠、快速的气体检测。

用户需要快速、可靠地检测烃类气体,并避免误报,因此,气体探测器必须能够在危险环境和各种天气条件下稳定运行。 安装需简便、维护需求低,并具备长期可靠性。

罗斯蒙特 625IR 固定式气体探测器凭借专用的固态双红外光源和双红外接收器技术,精准满足严苛检测需求。其先进的偏移监控与健康监测诊断技术,可持续交叉检查并自动调整,无需额外标定,一次出厂标定即可终生稳定运行,大大简化安装与维护。 配备光学表面加热器及多种光学保护附件,确保探测持续可靠,杜绝因环境因素导致的意外停机。

由于采用了先进的偏移监控技术和健康监测诊断技术,该探测器能在生命周期内维持工厂标定,因此易于安装和维护。 此外,我们提供多种附件,例如使用测试气体或无气体测试过滤器快速轻松地进行功能测试,后者可大大降低维护时间和成本。

丰富的附件选项不仅能简化各类应用场景中的安装流程,还能让探测器轻松胜任抽取式气体检测。 还有专门的安装附件,使设备能够适应多种应用场景,包括插入管道以探测管道内的气体。针对管道安装需求,我们提供两种长度规格,确保探测器能够精确插入管道,实现快速、准确且具代表性的检测

罗斯蒙特 625IR 的标准工作温度范围为 -40 至 +167 华氏度(-40 至 +75 摄氏度),入口防护等级为 IP66/67 和 NEMA 4X。 该设备适用于危险区域,已获得北美 Class 1, Division 1, Groups B, C, D,以及 INMETRO/ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb,且已通过船舶应用认证。

该探测器符合 SIL2 ( IEC61508 标准)和 SIL3 (用于 1oo2 配置) 安全等级要求,其五年一次的验证测试间隔为用户提供了更高的可靠性,有助于显著减少现场维护时间。

如需了解更多详情,请点击此处或前往:www.emerson.com/Rosemount625IR

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

其他资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。更多信息,请访问 Emerson.cn。