艾默生的新型超声波流量计系列提升多种应用场景中的非侵入式测量精度

Fallback image

艾默生的 Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 系列提供非侵入式超声波流量测量,有九种型号供选择,可满足广泛的应用需求。 高分辨率图像

Flexim FLUXUS / PIOX 731 系列采用模块化设计,实现气体和液体的体积流量与质量流量应用及高精度计量

柏林(2025 年 4 月 1 日)- 今日,全球自动化佼佼者艾默生宣布推出全新的非侵入式、外夹式超声波流量计 Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 系列,该系列旨在提供更高的灵活性、便利性和可用性。 731 系列中的九种型号均采用高性能体积流量与质量流量传感技术以及强大的功能化设计,对液体和气体进行准确可靠的测量,且不受过程介质压力的限制。

流程制造商通常需要在有过程介质渗入风险的区域进行永久性或临时性流量测量,因为这通常会导致生产中断,并伴随着高昂的成本和停机时间。 尽管有一些解决方案可供选择,但能满足各种严苛工业应用性能要求的解决方案并不多。

为了解决这些问题,Flexim 731 系列提供了非侵入式体积流量或质量流量测量方案,不受过程介质压力限制,确保经济高效的运行和较低的持有成本。 模块化硬件可将装配时间缩短 20% ,从而加快交货速度,并且与最新的软件和硬件集成无缝兼容。

731 系列提供干扰校正功能,可提高在湍流等恶劣条件下的测量精确度。 此外,它还提供高级流量计诊断功能(验证仪表性能)、湿气补偿功能(确保气流测量的准确性),以及动态气体计量功能(实现精确的质量和体积校正)。 多种型号供选择,可满足不同的应用要求,具体包括:           

  • FLUXUS F/G731 GP - 通用型:可灵活用于各种应用,包含干扰校正和动态气体计量功能。
  • FLUXUS H731 HPI:管道和终端设备的理想选择,支持泄漏检测、完整性监测以及质量流量和密度测量。
  • PIOX S731:主要用于化工行业的质量流量、浓度和密度测量。
  • FLUXUS F731WD 水流量计:专为给水和排水行业设计,具有非侵入式温度测量功能。
  • FLUXUS F731 TE:适用于能源管理和楼宇自动化,具有双通道热能测量功能。
  • FLUXUS G731 CA:用于在生命科学和制造业中监测压缩空气和技术气体。
  • FLUXUS G731 ST-LT/HT:食品饮料和电力等行业测量低温和高温蒸汽。

所有型号均包含一个 84mm 宽 x 45mm 高的背光显示屏(分辨率为 240 x 128 像素,易于读取)、同步通道平均功能(可实现精确的气体测量),以及宽电源范围(0-240 VAC +/-10% (50-60 Hz) 或 11-32 VDC)。 提供一个 USB-C 端口,作为用于编程和数据提取的维护接口。

Flexim 731 系列符合 ATEx (爆炸性环境)、IECEx(国际电工委员会爆炸性环境用设备相关标准认证体系)和 EAC(欧亚认证)标准,并且预计将于 2025 年 4 月通过 FM(工厂互检)认证,实现全球合规通用。

如需了解更多信息,请访问我们的网站 Emerson.com/FleximFLUXUS731。

媒体:

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的佼佼者,为应对严苛的技术挑战提供解决方案。 艾默生总部位于密苏里州圣路易斯市,公司致力于规划自动化未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn。