艾默生氧量分析仪助力燃烧系统优化,简化操作

Fallback image

艾默生的罗斯蒙特™ CX2100 在线氧量分析仪配有远程设置和陶瓷扩散单元,简化了维护工作并降低总拥有成本(TCO)。 高分辨率图像

video-media
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ CX2100 直插式在线氧量分析仪专为优化维护与检修作业而设计。

罗斯蒙特 CX2100 在线氧量分析仪配备远程设置和扩散单元选件,简化了维护工作并降低总拥有成本

明尼苏达州沙科皮 (2025 年 9 月 25 日)— 艾默生今日宣布推出新型罗斯蒙特™ CX2100 在线氧量分析仪,旨在优化燃烧过程所需的关键信息,帮助制造商达到排放标准、降低能源成本并提升安全性。 该分析仪广泛应用于电力、公用事业、化工、石化、纸浆造纸、石油炼油、金属和采矿等多个行业。 

传统的燃烧氧量分析仪往往安装、调试和维护复杂,难以有效优化燃烧过程。 与之相比,CX2100 具有简便的安装流程,并提供多种附件,能够应对高温、高微粒含量和高硫等复杂工艺条件。 其变送器可以安装在距离探头最远 300 英尺(91 米)的地方,进一步简化安装工作,对人员安全尤为重要。

CX2100 的调试过程通过本地操作员界面中的引导式设置和调试功能变得更加简便。该界面支持七种语言, 采用电容式触摸按键,提供多种定制选项,并安装在坚固的金属外壳中,以保护内部电子元件。 引导式设置也可通过远程主机(如控制或资产管理系统AMS)进行。 

CX2100 的探头具有快速连接/断开功能,便于维护,无需重新布线,显著提升了更换效率。 陶瓷或哈氏合金扩散单元可以延长探头寿命,防止高温下的性能下降,并支持现场更换。 

自动标定和定期自动标定检查可以测量分析仪精度,帮助技术人员节省时间,用于更高价值的任务,同时确保分析仪处于校准限值值内,从而提高安全性。 此外,火焰安全联锁装置可在检测到熄火时自动关闭探头的加热器,进一步增强安全性。

了解更多信息:Emerson.com/RosemountCX2100.

媒体:

其他资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问Emerson.com。