艾默生推出适用于恶劣工况的数字式高温高压 pH/ORP 传感器
罗斯蒙特(Rosemount)350A 搭载即插即用连接与内置诊断功能,有助于简化调试工作,提高测量可靠性
美国明尼苏达州沙科皮(2026 年 8 月 6 日)— 近日,艾默生宣布推出 罗斯蒙特™(Rosemount™)350A 高性能 pH/ORP 传感器,该传感器采用数字化即插即用传感器连接,可在恶劣工况中实现可靠测量,同时简化安装与维护工作。
许多高要求的 pH 传感器应用场景中(尤其涉及高温、高压和可伸缩安装工况),可能存在信号噪音、布线复杂和诊断洞察力有限等问题,对传统模拟传感器构成挑战。 罗斯蒙特(Rosemount)350A 数字传感器通过以数字化方式转换和传输 pH/ORP 数据,有效解决了这些问题,降低对电气噪音的敏感性,帮助团队更快获得稳定的测量结果。
该传感器采用数字 Modbus 接口和 M12 快接电缆,支持即插即用调试,并且有助于避免与手动接线相关的常见安装错误。 其数字化设计还实现了与罗斯蒙特全系列数字液体分析传感器的互操作性,便于备件简化管理并在全厂范围内实现标准化。
罗斯蒙特(Rosemount)350A 将标定数据于诊断信息存储于传感器内部,支持工作台标定工作流程,并帮助维护团队利用更多情境信息进行故障排除。 通过捕捉传感器运行状况指示器和事件历史记录,这款传感器支持更主动的维护计划和更快速的根因分析。
罗斯蒙特(Rosemount)350A 专为恶劣工况打造,支持可伸缩安装形式,提供钛材本体选项及可选参比电解液,适用于具有挑战性的工艺化学条件。 这些选项有助于在温度、压力、污浊附着或中毒等条件可能缩短传感器寿命的应用场景中,提升测量性能。
艾默生测量仪表业务液体分析全球产品经理 Rachel Jang 表示:“罗斯蒙特(Rosemount)350A 高性能 pH/ORP 传感器旨在帮助客户简化恶劣工况下的调试工作,提高测量信心。 通过将即插即用连接与内置诊断和标定存储相结合,我们积极帮助团队降低复杂性,从而将更多时间花在可信赖测量上。”
如需更多产品信息,请联系当地艾默生代表或访问 Emerson.com/Rosemount350A。
Modbus 是 Schneider Electric USA, Inc. 的注册商标
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问Emerson.cn。