艾默生简化液体分析,提升运营效率

Configured Rosemount 105P Standard Panel System

罗斯蒙特™(Rosemount™)105P 标准液体分析面板系统采用可配置的面板架构,有助于简化常见水质监测应用的选型、订购与安装工作。高分辨率图像

罗斯蒙特(Rosemount)105P 标准液体分析面板系统采用预工程化、配置灵活的方案,加快水质监测设备安装

美国明尼苏达州沙科皮(2026 年 9 月 17 日)——艾默生今日宣布推出罗斯蒙特™(Rosemount™)105P 标准液体分析面板系统。这款可配置的面板系统旨在降低水质监测项目的复杂性。 其预工程化的面板系统,采用可复用的架构,将罗斯蒙特(Rosemount)变送器、传感器、电缆、流通池和流量控制组件集于一体,简化系统集成,减少现场组装与人工投入,使得从选型到投运的各个环节更加顺畅。

传统的液体分析面板通常是一次性工程系统,或采用零散组件组装,这往往增加了额外的订购步骤、现场施工量以及安装结果的不确定性。 罗斯蒙特(Rosemount)105P 面板系统采用可配置的标准化方案,满足常见水质测量需求,支持 pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧、氯等多项分析测量。

罗斯蒙特(Rosemount)105P 将同品牌的变送器、传感器、电缆、流通池和流量控制组件集成为一套可直接安装的系统,将有效降低此类系统的选型、订购、组装和调试成本,节省时间和精力。 该预工程化系统可灵活配置,便于企业进行标准化部署,在不同现场复用成熟的面板配置。 相较于现场组装的方式,罗斯蒙特(Rosemount)105P 至多可缩短 90% 的工程设计和组装时间,加快项目实施,降低复杂程度,减少安装差异。*

艾默生液体分析全球产品经理 Peyton Munoz 表示:“客户倾向于配置、订购和投运更加简便的液体分析系统, 罗斯蒙特(Rosemount)105P 面板系统作为一种标准化方案,在零散组件与完全定制之间取得平衡,既能帮助客户以统一方案满足常见水质应用需求,又能根据测量需求灵活选配。”

该系统在工厂完成组装和测试,并提供配套文档,以维持样品测量条件的一致,让测量表现更可靠,减少现场组装系统常见的变异性。 罗斯蒙特(Rosemount)105P 能够减少现场制作工作、简化故障排查和维护,帮助企业显著降低全生命周期成本,同时持续提供所需的水质信息,以维持工艺过程性能、满足合规要求并保持高效运营。

罗斯蒙特(Rosemount)105P 标准液体分析面板系统现已上市。 相关产品规格和订购信息,请访问www.emerson.com/Rosemount105P。

* 基于艾默生的内部估算,该数据比较了重复部署罗斯蒙特(Rosemount)105P 面板系统与在现场组装同类液体分析面板系统所需的工程设计和组装工作。 实际结果可能因应用、配置和现场条件而异。

媒体:

更多资源:


关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。 总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问Emerson.cn。