艾默生新一代便携式超声波流量计为全厂透明化数据管理提供更高灵活性
Flexim FLUXUS 631 系列提供超出固定流量计限制的非侵入式按需流量测量、验证和状态监测
- Flexim™ FLUXUS 631 系列非侵入外夹式便携超声波流量计可测量液体、气体与蒸汽。
- 无需中断运行即可实现快速、短时、按需的流量测量。
- 支持流量计与设备校验、状态监测、泄漏检测与能效分析。
德国柏林(2026 年 7 月 8 日 ) – 艾默生今日发布全新的 Flexim™ FLUXUS 631 系列非侵入外夹式便携超声波流量计。 631 系列通过统一的一个平台,可在各种苛刻的工业和市政应用中,对液体、气体和蒸汽进行灵活、精确且可靠的测量,且无需中断运行。这使石油和天然气、化工、电力、食品与饮料、水与废水处理、金属与采矿以及生命科学等行业的用户能够提高维护效率和能源效率,并提升工厂性能。
631 系列是艾默生便携式流量测量产品组合中的旗舰产品,可提供高精度的流量测量,即使现场没有固定表。通过消除测量盲区、避免计划外停车,从而保持操作的连续性。用户还可以独立验证现有安装是否良好,评估泵、压缩机和其他设备在实际运行条件下的实际性能。这有助于做出更快、更明智的决策,从而改善运营。通过更方便地进行短时测量、或因某些特定原因而进行的临时测量,631 系列进一步强化了状态监测、泄漏检测和能效分析,推动真正的全厂透明化。
631 系列提供一致且直观的用户体验,可快速设置 —— 液体测量可在五分钟内完成。经过优化的人机界面包含一个大型集成显示屏,可显示安装图形、实时数值和趋势可视化信息,从而简化现场的设置和操作。大容量锂离子电池可实现超过 25 小时的自主运行时间,而低功耗模式则可将运行时间延长至 80 天,满足长期监测应用的需求。
631 系列配备坚固耐用的 IP65 和 IP67 等级外壳,适用于严苛环境,并集成了一系列功能,使其在具有挑战性的应用中仍能保持卓越性能。先进的补偿机制确保即使存在扰流仍能进行精确测量,即使在直管段受限的受限安装条件下也不例外。多种型号可供选择,可测量液体、气体、低温及高温蒸汽以及热能的流量。
结合不同测量原理与先进电子技术,可在多种介质和严苛工况下实现精确、可重复的测量,包括低压气体、含气或含固液体、高粘度液体、饱和蒸汽及高温蒸汽。内置 DGM 功能确保了即使在气体成分发生变化时也能进行可靠的流量测量,同时无需色谱仪即可测定气体密度和浓度。
631 系列提供双测量通道,响应时间快至20ms。支持 Modbus® RTU、数字与电流输出以及用于数据传输和配置的 USB 接口等连接选项,确保了与现有工作流程的无缝集成。
艾默生测量仪表业务产品经理 Rebecca Cottrell 表示:“推动效率提升需要对运营各环节有更全面的可视性。FLUXUS 631 系列产品使用非侵入式便携设备可灵活测量液体、气体和蒸汽的流量,从而帮助用户做出更明智的决策,最终提升工厂性能。”
如需了解更多信息,请访问 www.Emerson.com/FLUXUS631。
Modbus 是 Schneider Electric USA, Inc. 的注册商标。
常见问题解答
Flexim FLUXUS 631 系列是什么产品?
Flexim FLUXUS 631 系列是艾默生推出的外夹式便携超声波流量计平台,适用于工业与市政应用中液体、气体和蒸汽的非侵入式测量。
Flexim 631 系列支持哪些应用?
Flexim FLUXUS 631 系列支持临时流量测量、仪表校验、泄漏检测、状态监测、热能分析以及泵和压缩机性能测试。
非侵入式超声波流量计的工作原理是什么?
在运行过程中,该流量计利用外部安装的超声波传感器,无需切割管道、中断运行或直接接触工艺介质,即可通过管道壁测量流量。
与固定式流量计相比,外夹式便携流量计有哪些优势?
外夹式便携流量计将非侵入式测量与按需使用的灵活性相结合,无需中断过程即可安装,同时避免压力损失,并可随时随地进行流量检查。
媒体:
- 联系人:艾默生全球媒体联系人
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是全球自动化领域的佼佼者,为应对严苛的技术挑战提供解决方案。 艾默生总部位于密苏里州圣路易斯市,公司致力于规划自动化未来,助力客户优化运营并加速创新。 更多信息,请访问 Emerson.cn。