严苛工况调节阀

费希尔(Fisher)™(Fisher™)的各种严苛工况调节阀可优化多种应用中的过程性能。

什么是严苛工况调节阀?

严苛工况调节阀适用于过程工厂中情况复杂的装置。 这些装置中通常包含带气蚀、侵蚀性、腐蚀性、高噪音、高压力、高温、高压降或高流速的介质。 为了在这些恶劣条件下延长设备的使用寿命,严苛工况调节阀通常使用极硬的材料、能够承受极限温度和压力的材料、具有特殊流径的阀身、高容量阀身以及具有特殊流道的阀笼。 严苛工况阀门不一定是临界工况阀门,即对工厂运营至关重要的阀门。

Severe Service Control Valves

丰富的产品组合

艾默生的调节阀解决方案拥有出色的深度和广度,可满足您对严苛工况阀门的需求。

Severe Service
Fallback image

Go solve。 Go Boldly™

使用这些产品解决棘手的应用难题,改变您与阀组的互动方式。

特色费希尔(Fisher)™(Fisher™)严苛工况产品

抗噪音截止阀内件

费希尔™(Fisher™)Whisper™ NXG 阀内件

在降低噪音的同时,更大限度提高产能。

Media

改变阀门与世界的互动方式

艾默生拥有众多创新解决方案,正在彻底改变全球工业应用中安装的阀门与终端用户的交互方式。 这些解决方案分为四大类。

严苛工况应用

Condensate Recirculation

在蒸汽动力循环结束时,水经过冷凝后恢复液态。 然后,离心泵将这些水输送至加热器,经锅炉后进入另一个循环。 所有离心泵对通过泵的最小流速都有限制,以便避免过热和气蚀。 阀门可控制旁路流量(从泵出口返回部分低压点),该旁路流量可防止过热和气蚀现象。 必须选择能防止或承受气蚀的阀门。


工业蒸汽锅炉和商业电力锅炉必须将水注入到要求的液位,然后在锅炉燃烧或加热期间保持该液位,从而产生蒸汽。  水流产生蒸汽之前由启动阀控制。 启动阀的作用是向锅炉注水,在启动期间维持水位,以及将负载控制传输至主给水调节器。 在初始条件下,启动阀需要在很大的流量和压力范围内实现气蚀和精细流量控制。


给水泵通过流量和压力向流进锅炉的水很高的能量。 离心泵流速要小,才能稳定运行并避免内部产生气蚀。 当系统条件的流速限制低于泵的最低要求时,调节阀可使旁路流量从泵出口回流至泵的系统上游。 这样,可获得系统流速并维持泵的工作情况。 必须选择合适的阀门,才能在预防气蚀的同时控制压降(例如,6000 psid)。


燃烧产物附着在锅炉表面会妨碍锅炉内的传热。 吹灰器可利用系统蒸汽将这些物质从表面吹走,从而保持锅炉效率。 这些阀门能够在控制流量的同时吸收主蒸汽源并降低压力,从而完成主要任务,且不产生损坏性噪音和振动。


在启动、关闭和紧急情况期间,蒸汽正常输送到涡轮机,通过这些阀门形成旁路,然后进入冷凝器或排入大气。 这样可以减少涡轮机输送的功率,并回收蒸汽。 阀门必须具有降噪、高流量和高压降功能,同时适用于较大的温差。


在需要时,该阀门可回收来自主乙烷泵的流量,以防产生气蚀。 它常用于调试和启动过程,因为在此期间设备能满负荷运行。 由于主泵的压降幅度大,因此几乎在任何情况下都需要抗气蚀阀内件。 可能还需要微型阀内件来满足低流量要求。


该阀门是一种高压泄放阀,适用于在紧急情况下运行。 如果分离器中的压力增加到设定点以上,则会排出部分压力,从而保护分离器。 这些阀门需要承受非常高的压降,因此产生很大的空气动力学噪音。 通常会使用带减噪内件的球阀来降低噪音和可能产生的振动。

常见问题解答

严苛工况调节阀适用于过程工厂中情况复杂的装置。 这些应用通常包括气蚀、闪蒸、放气、侵蚀、腐蚀、高噪音和振动,如果处理不当,均有可能对阀门和/或系统造成损坏。

艾默生通过大量的流量建模、应力计算、材料分析以及噪音和可靠性测试来设计严苛工况调节阀,所有这些都在其先进的流量实验室内进行。

严苛工况调节阀旨在用于应对严苛的过程环境,以避免重大过程中断或工厂效率降低。