分析仪​

体验气体、液体、燃烧和泄漏检测分析仪如何保障过程控制和质量监测​

Smoke coming from industrial waste, but using new technology to clean it before dispersing

过程控制、检测与质量保障用分析仪​

我们的 Rosemount™ 分析仪覆盖气体、液体、燃烧过程及泄漏检测等应用场景,为关键过程控制、监测与质量检查提供可靠支持。

 

​基于高精度与高可靠性设计,这些解决方案即使在严苛工况下,亦能提升装置性能,满足合规要求,优化运营效率。​

深入了解我们的分析仪技术​

Analyzers - Combustion Analyzers

燃烧分析仪

了解 Rosemount 原位 O2 探头如何同步监测 NOx 和 CO 排放,助您符合最新排放法规要求​

Analyzers - Continuous Gas Analyzers

连续气体分析仪

针对需要连续单组分或多组分分析及排放监测的应用,Rosemount 分析仪可提供精确、稳定的数据,精度达到超低 ppm 水平,支持合规审查与过程效率提升

Analyzers - Gas Chromatographs

气相色谱仪

用于财务和贸易交接应用的 C6+ CV/BTU 分析至复杂 C9+ 分析( 带烃露点计算)。​

Analyzers - Packaging Leak Detection​

包装泄漏检测​

食品饮料、气雾剂和药品包装的在线检漏测量系统​

视频

video-media
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe

资源