测量系统可持续发展解决方案

面向排放监测、氢能、二氧化碳捕集和生物燃料应用的工程化解决方案,覆盖项目管理、工程设计、采购、制造、调试及全生命周期服务

可持续发展和脱碳解决方案

艾默生的工程可持续发展解决方案将先进的流量测量和分析系统无缝集成到全自动和仪表化设置中。 这种集成可确保在碳捕获、利用与封存 (CCUS)、制氢 (H2)、天然气掺氢以及连续排放监测 (CEMS) 应用等各种关键过程中实现准确且可靠的监测、分析与控制。

流量测量系统的可持续性应用

氢气测量系统

image

碳排放量较高的行业将碳捕获、运输、利用与封存 (CCUS) 过程整合视为实现低温室气体排放量目标的主要因素,是可靠且可持续的全球能源供应的重要组成部分。 

流量测量和分析系统在许多应用中起着不可或缺的作用,如过程控制、分配计量、环保性 CO2 泄漏检测、各类排放机制所计入 CO2 量的核查等。 具体的流量计量要求取决于排放不确定度、介质相态、流量计在 CCUS 系统中的位置、运输方式以及相关法规要求。 

艾默生的工程化流量测量系统中包含配置流量计的 CO2 完整性监测站、分析系统、流量计算机以及腐蚀和侵蚀监测解决方案,既满足单台设备,也满足整个测量系统层面的要求。  

我们的可持续发展专家提供流量计量设计评估、测量管理、流量审核、不确定度、质量平衡、分配和状态计算公式等服务,以降低 CCUS 项目的总体开支,并确保实现可靠的过程控制、管道完整性和泄漏检测。 

利用在气体和液态碳氢化合物贸易交接及财政计量系统方面的综合解决方案,我们可以确保在可持续发展领域提供出色的解决方案,例如我们的二氧化碳完整性工作站。 该系统集成了先进流量计、高精度采样系统、量子级联激光(QCL)分析仪、过程气体分析仪(PGA)/气相色谱仪以及高性能流量计算机。  

常见问题解答

  • 天然气掺氢(HNG):无需高额基础设施投资,即刻将氢能引入现有能源系统。 天然气掺氢 (HNG) 中的氢气浓度低于 10-20%,可与终端设备、天然气输送、配送基础设施和国际标准兼容。
  • 使用氨作为氢能载体:与纯氢不同,氨是大气条件下的一种稳定液体,并具有更高的能量密度,这使得储存和运输解决方案更紧凑,处理更安全。 由于氨已经在全球大量生产和运输,并用于各种工业应用中,因此现有基础设施(如管道、储存设施和运输网络)有可能重新用于基于氨的氢气的储存和配送。

随着制氢、输送氢气和能源存储基础设施的不断发展,准确测量的重要性在基础设施的管理和维护中日益凸显。 例:

  • 在蒸汽重整或电解制氢过程中,测量是确保高效生产和纯度的关键。
  • 在钢瓶、储罐或管道中处理和储存氢气时,出于经济目的,为了防止泄漏或不安全的状况,必须进行准确的测量。

氢气高度易燃且具有潜在爆炸风险,在掺混应用中准确测量并监测氢浓度,对于避免危险工况, 保障安全,满足环境法规要求具有重要意义。

可以通过以下方法来控制氢含量:进行符合最终客户要求的准确测量,管理泄漏检测,识别高浓度氢气造成的可接受的损坏风险,控制混合物的热值和沃伯指数以满足管道要求,并分析气相色谱法中每个组分的测试气体成分。

视频

video-media
3 Ways Emerson Can Impact Blue Hydrogen Production Efficiency