提升生产力与质量的先进解决方案
优化炼油厂生产,提升盈利能力,保障人员与环境安全。
下游炼油工艺是全球油气和化工行业的关键环节,负责将原油烃类转化为高价值产品。 炼油的核心是将原油和天然气转化为汽油、柴油、航空燃油以及用于塑料、化学品和制造业的石化原料。对于高管和炼油厂运营商而言,了解从蒸馏、转化到调和与配送的端到端炼油工作流程,是优化炼油厂效率、提高产品收率、降低运营成本和确保环保合规的关键。 在当今竞争激烈且高度监管的市场中,利用先进技术和数字化优化对于现代炼油厂维持盈利能力、可持续性和运营韧性至关重要。
通过优化措施提升转化与收率
提升主要蒸馏和化学转化装置的处理能力、稳定性与能效。
烷基化
利用先进分析和预测性监测,在烷基化装置问题升级为安全、环保或运营事故之前予以发现。
DeltaV™ 分布式控制系统(DCS)
借助 DeltaV™ 分布式控制系统(DCS),实现炼油厂与工厂运营的转型升级——这是一套易用且面向未来的自动化平台,旨在提升绩效、降低项目风险并减少生命周期成本。
SmartProcess™ 精馏
SmartProcess 蒸馏 — 预构模块化解决方案,利用 DeltaV 嵌入式先进过程控制(APC)技术实现蒸馏塔的模型预测控制(MPC)。
高准™(Micro Motion™)科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计基于运动力学原理工作:当流体流经振动管道时,会在靠近振动峰值处加速、在远离峰值时减速,从而产生扭转效应。 在每个振动周期中测得的这一扭转量与质量流量直接相关。
先进自动化提升设备可靠性与安全性
通过实时资产监控,减少非计划停机、优化燃料消耗并确保储存安全。
气冷换热器
专为关键工艺阶段的快速、防故障关断而设计,为参与炼油厂运行的人员和设备提供保护。
Plantweb™ 健康顾问(气冷换热器)
Plantweb 健康顾问是一款预配置的应用软件,可对过程数据和资产健康数据进行持续分析,并给出资产综合健康评分(0-100%)。
艾默生无线 1410 网关
艾默生无线 1410 网关专为满足远程运营的小型网络需求而设计,同时兼具卓越的安全性与灵活性。
罗斯蒙特™(Rosemount™)848T 无线温度变送器
罗斯蒙特(Rosemount)848T 无线温度变送器是通过 WirelessHART® 设备实现高密度测量的理想解决方案。 这款变送器可接受多达四个可独立配置的输入,通过使用智能、可靠、安全的无线网络大幅降低每个测量点的安装成本和运营成本。
解决方案相关文档
优化炼油与石化运营绩效
获取炼油和石化运营相关的白皮书、宣传页及专家文章。 探索有助于提升效率、增强可靠性、优化生产并支持更安全、更可持续运营的洞察与技术。
炼油业务部门
如要成功完成炼油,需将多领域的专业技术进行深度融合。 我们的业务部门具备专业技能,能提供自动化、控制、测量和测试解决方案,全方位提升炼油厂运营绩效和安全性。
最终控制
自动化系统
测量仪表
常见问题解答
探索有关炼油运营、过程安全、仪表和控制技术的重要信息。 这些常见问题解答回答了一些典型问题,并阐明了与下游烃类加工相关的关键概念。
炼油厂必须管控安全风险、优化产量、维护设备可靠性,并遵守严苛的环境法规。
过程安全系统可预防事故、减少非计划停车时间,并保护人员和资产,从而实现更平稳、更可靠的运营。
紧急关断阀(ESD 阀)、控制系统和安全仪表系统(SIS)协同运作,在紧急情况中安全地隔离工艺流程段。
SIS 是一种工程控制系统,旨在通过在检测到异常工况时自动采取纠正措施来防止危险事件。
数字化工具支持数据驱动型决策、预测性维护和增强型过程优化功能,可提升运营方面的韧性。
自动化系统可在各炼油装置间实现实时控制、预测分析和集成,从而提高效率和安全性。