从原油到最终用户,优化每个环节。
在炼油、石化制造与天然气输配中,损益通过过程效率、产品产量和计划外停车时间来衡量。 艾默生提供的自动化、控制与测量技术可确保下游设施以出色性能运行,从而优化催化裂化、保持高纯度化学规格,并确保在整个天然气输配管网中实现安全、精确的压力调节。
天然气输配系统
在天然气输配过程中,压力偏差、未检测到的泄漏以及人工合规流程都会直接转化为安全风险、收入损失和监管风险。 艾默生的自力式调节阀/调压器、泄漏检测技术及集成式 SCADA 解决方案使运营商能够对其整个输配系统实现持续的实时控制,从而缩短停机时间,实现合规报告自动出具,并确保在每个节点上实现可靠的天然气输送。
天然气输配解决方案
艾默生将智能流量计、电子体积修正仪、RTU 和先进 SCADA 平台集成到统一的运营视图中,为天然气公用事业公司提供压力控制精度、预测性维护能力与自动化合规报告功能,从而打造更智能、更安全的输配管网。
面向天然气公用设施的精密压力管理与控制
艾默生的自力式调节阀/调压器、减压阀与快速切断装置可持续监测下游工况,并即时调整流量,将压力精准保持在设定压力上,从而消除机械滞后并降低超压风险。 内置诊断功能可提供对自力式调节阀/调压器工作情况的预测性洞察,将维护从被动循环转向计划性干预,并使输配管网保持出色运行状态。
减压调压器
费希尔™(Fisher™)和塔塔里尼™(Tartarini™)减压调压器可对天然气、工业气体、蒸汽和特种流体进行精确的自力式压力调节,符合严格的行业标准,且无需外部电源即可灵活减压。
天然气调压器
费希尔™(Fisher™)和塔塔里尼™(Tartarini™)天然气调压器采用可消除排放的无泄漏设计,并内置 Whisper Trim™ 降噪技术,可极大限度延长系统正常运行时间,并确保从城市门站到住宅环境的安全、精确天然气输配。
快速切断装置
费希尔™(Fisher™)快速切断阀可在超压或失压情况下快速完全切断气流,从而保护设备、控制气体以减少排放,并在独立或集成配置中实现 ANSI VI 级切断性能。
媒体资讯、应用案例与成功故事
探索一系列重点介绍下游石油与天然气领域中实际应用和所获成效的案例研究与媒体资讯。 这些示例展示了艾默生的各种技术如何在提升行业效率、安全性和可靠性的同时,应对减排和运营优化等关键挑战。
探索艾默生赋能下游业务卓越运营的技术
了解艾默生业务团队如何帮助炼油与石化生产商在复杂的加工环境中提高效率、增加产量、增强安全性、降低能源消耗并保障可持续运营。
AspenTech
自动化系统
最终控制
测量仪表
常见问题解答
详细了解艾默生如何为石油与天然气下游环节打造自动化、测量和控制解决方案,助力炼油、石化加工与输配。
天然气输配是能源价值链的最后一步;它将天然气从高压输气管道输送至住宅、商业和工业最终用户。 确保安全、可靠且高效的输配对于维持不间断的能源供应至关重要。
天然气公用事业公司必须管理复杂的庞大管网,面临着需求波动、基础设施老化和压力条件多变等问题。 传统系统通常缺乏实时响应能力,增加了效率低下、停机和引发安全问题的风险。
先进的自力式调节阀/调压器、调节阀和自动切断装置可持续监测并稳定天然气压力,即时响应需求变化,防止不安全的超压事件。
集成自动化技术可根据下游需求持续调整流量工况,确保在整个输配管网中实现精确压力调节和稳定输送。
通过将流量计、压力传感器和 RTU 等现场设备连接到 SCADA 系统,运营商可以实时、集中地了解管网性能、流量和压力工况。
高保真运行数据与先进分析相结合,提供可执行的洞察,助力更快响应需求变化、异常和系统性能问题。
自动切断阀和远程关断功能使运营商能够快速隔离受影响的区域,从而降低气体损失和环境影响,同时规避对周围社区造成的安全风险。
即使在需求或环境工况不断变化的情况下,集成自动化、精确压力控制以及持续监测也能确保稳定运行和一致输送。
通过实现监测和报告流程数字化,运营商可以简化审计工作、减轻管理负担,并专注于运行性能和安全性。