艾默生 Synchros IIoT 平台利用多种无线通信技术,实现较优的资产与状态监测。
拥抱创新未来
艾默生 Synchros™ 是一款将重塑资产与状态监测的工业物联网(IIoT)平台。 它为工业用户带来更高的测点可访问性、顺畅的无线连接、多样化的传感器选择以及可靠的数据集成能力。 以用户为中心的平台设计,使安装与操作更加简便,同时支持主动维护,尽量减少停机并提升运营效率。 对于现有 WirelessHART® 用户来说,Synchros 无需新增软件或基础设施,可轻松上手。
Products
Synchros 特性
增强测点的可访问性
艾默生 Synchros IIoT 平台通过将此前因难度过大或成本过高而无法部署仪表的测点纳入可视范围,显著提升了数据的可访问性。 更多的数据和更高的可视性,有助于提前发现隐患,避免问题发生。
媒体资讯

Emerson Synchros™
Emerson Synchros™
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor
以连接成就性能提升
可靠通信是过程自动化的基石。
艾默生 Synchros 设备支持 WirelessHART®——过程自动化应用领域先进的适应性无线通信协议。 此协议设计为可确保 99.99% 数据可靠性的自修复网状技术,使得设备之间的通信成为可能,消除了与网关进行直接设备通信的需求。
主推产品
常见问题解答
Synchros 是什么,面向哪些用户
艾默生 Synchros™ 工业物联网平台是新一代工业无线平台,可将普适测量扩展至整个工厂及远程作业场所。 Synchros 基于成熟的 WirelessHART® 技术构建,并面向未来十年的数字化转型需求而设计。对于此前难以接入监测、只能依靠人工巡检或因仪表安装成本过高而无法监测的资产,Synchros 提供了一种经济可行的监测方式。 Synchros 将传感与连接整合到一个统一、可扩展的工业物联网平台中,并可顺畅集成分析应用,从而简化系统。维护、可靠性和运营团队无需构建更复杂的网络,即可实时掌握数千个新增数据点。
Synchros 适用于希望将人工巡检数字化、持续把握关键资产状态的各类工厂和远程作业场所。 主要适用行业包括:
- 化工与炼油——温度监测、设备健康状况监测、安全设备状态监测
- 石油与天然气——井口和管道监测、远程设施监测
- 发电——辅助设备及电厂辅助系统监测
- 生命科学——洁净公用工程和环境监测
- 水与废水处理——远程泵站和处理过程监测
对于维护及可靠性工程师,Synchros 可将监测范围扩展到偏远、难以到达、无法敷设电缆的区域。 对于生产管理人员,连续数据可加快对工艺过程异常和报警的响应。
Synchros 入门
不需要。如果您已经在运行艾默生 WirelessHART® 网络,可以直接将 Synchros 设备加入已有网络,无需新增网关、安装新软件或开展额外培训。 设备出厂时已完成组装,只需安装传感器并接通电源,即可完成部署。 对于尚未部署无线网络的场所,标准的艾默生无线 1410S 网关和 781S 智能天线可提供所需的基础架构。 详细了解工业无线网关。
每台 Synchros 设备均在出厂前完成组装,可选配直接安装或远程安装的金属配件,到货后即可部署。包含:
- 根据传感方案完成组装的设备
- 适用于危险区域的本安型 Synchros 电池模块
- 根据应用选配的安装金属配件
WirelessHART 的通信距离为视距 180 米(590 英尺)。每台 Synchros 设备还可充当网状网络中继器,在增加测点时,自动扩大和增强网络。 如需覆盖更远的距离,可使用 Synchros 无线中继器进一步扩大覆盖范围,还不会增加测量系统复杂性。
危险区域、供电与可靠性
可以。Synchros 设备已取得相应认证,可用于包括 Class I Division 1 和 Zone 0 在内的严苛危险区域。 其认证涵盖全球主要标准:
- FM(美国)
- CSA(加拿大)
- ATEX(欧盟)
- IECEx(国际)
- 其他国家/地区认证将陆续推出
因此,可将 Synchros 直接部署到危险区域内原本难以接入监测的资产上,同时符合安全和合规要求。
Synchros SmartPower™ 模块的电池寿命可达 10 年,具体取决于更新速率、网络拓扑、环境温度和传感器技术。 模块已取得危险区域用本安认证,可在现场直接更换,无需停用设备或申请动火作业许可证。 如需估算具体应用中的使用寿命,请使用艾默生电池模块使用年限估算器。
分析功能与发展计划
Synchros 设备可将数据直接传送至 Plantweb™ Insight 应用程序,由应用程序进行预置分析、发出警报,并生成已确定优先级的维护工单。 其中,“资产视图”应用程序为维护与可靠性团队提供了可自定义的监测模板。模板包含了预先设定的测量项目和报警阈值,使工厂操作人员能够:
- 以连续实时数据监测取代人工巡检
- 通过统一视图直观查看数百个监测点,掌握资产健康状况
- 根据自动警报更快响应工艺异常
- 输出可供云端使用的数据,支持数字化转型战略
Plantweb Insight 并非部署 Synchros 的必要条件,但结合该应用程序,用户可以更快地将传感器数据转化为指导行动的信息。 进一步了解 Plantweb Insight 各类应用程序。
Synchros 秉持一个简单而有力的理念:工业物联网要真正发挥作用,传感与连接就必须作为同一平台的组成部分实行一体化设计。 为此,Synchros 将传感与连接整合到一个可扩展的专用生态系统中,降低了系统复杂性。 目前公布的未来发展计划包括:
- 新增传感器——除温度外,还将测量压力等其他参数
- 新增适配器——包括 HART、Modbus、蓝牙等适配器
- 扩展无线技术——增加蜂窝网络和 LoRaWAN® 连接,满足 WirelessHART® 适用范围之外的应用需求
- 扩展监测设备——面向更多资产类别和应用场景开发专用传感器
- 深化云端与边缘集成——支持远程监测和数据分析,并实现全企业范围可见性
如自动化 OEM 和合作伙伴希望提前使用相关功能或获得技术集成支持,可联系当地的艾默生影响力合作伙伴。