植物油生产中油籽储存库的物位测量

准确测量筒仓内原料和积垢的物位,以便及时安排维护和清洁工作。

Level Measurement for Seed Storage in Seed Oil Production

物位测量技术帮助优化库存控制

为确保充足的原料供应以满足特定的生产计划,需要精确的库存管理。 葵花籽、棕榈仁、红花、大豆、芝麻和油菜籽等种子或花生、杏仁和核桃等坚果在被加工成各种油之前,会储存在现场,以确保生产过程连续不中断。 堆放这些原料的筒仓直径可能大于 15 m(50 ft),高度可能超过 40 m(132 ft)。 要跟踪和控制生产效率,必须了解进入榨油机的精确原料量。 筒仓内会出现积垢,可能损害原料质量。 由于筒仓里面的温度随着时间推移而升高,里面的油籽有可能被烧伤和互相粘连,形成无法使用的硬块。 因此,对此类积垢风险的早期发现是至关重要的。