金属矿石加工中细矿石储存的物位测量

精确测量细矿石筒仓的物位,确保熔炉的连续供应和运行

Level Measurement for Fine Ore Bins in Metal Ore Processing

采用可靠的雷达技术防止停机

细矿石在加工之前储存在筒仓中。 如果运矿系统下游出现问题,细矿石库存对熔炉的供应将无法持续。 如果供应熔炉的细矿石筒仓已完全排空,则必须关闭熔炉。 因此,最终用户需要合适的技术来确保连续精确地测量储存在给定筒仓中的物料,以确保平稳生产。