海水淡化过程中的 pH 值测量和 ORP 测量

给排水行业的液体分析

Reverse osmosis industrial city water treatment station. Wide angle perspective

延长 pH/ORP 传感器寿命

海水淡化是去除海水和咸淡水中的溶解矿物盐以供人类使用的过程。 目前,大多数主流市场都采用反渗透 (RO) 膜分离技术来取代能量密集型蒸发/蒸馏工艺,前者可以通过 RO 膜从原海水中分离出高达 99% 的溶解固体。 如今 pH 传感器中的大多数 RO 膜都由聚酰胺制成,能够耐受 2 到 10 之间的 pH 值。 然而,在海水上游作为生物灭杀剂注入的游离氯可能会损坏 pH 值传感器。 因此在反渗透膜步骤之前,我们会加入亚硫酸钠来去除游离氯。 残留游离氯 (RFC) 是一种氧化剂,其氧化还原电位 (ORP) 约为 500-700 mV。 可通过亚硫酸钠泵控制 RFC 的消除,直至 ORP 值达到 50-350 mV。 另外,pH 值也同时监测。 罗斯蒙特 389 pH/ORP 传感器采用三重参比端,可延缓海水中氯离子对参比电极的毒化影响,延长 pH 值传感器的使用寿命。

使用罗斯蒙特 pH/ORP 传感器和变送器进行海水淡化和 pH/ORP 测量

Desalination Sensors

哪种 pH 值传感器适用于您的应用?

pH 值传感器中的参比电极可提供稳定的电压电位,不受过程影响。 参比电极会随着时间的推移而退化,最终需要更换。 罗斯蒙特 389 pH/ORP 传感器有三个参比端,可延缓海水中氯离子对参比电极的毒化影响;罗斯蒙特 RBI pH 传感器则有五个参比端,延缓退化的能力更强。

 

某一特定过程可以选择多种类型的 pH 值传感器。 有的 pH 值传感器是一次性使用的,有的通过填充电解液可以重复使用。 罗斯蒙特 3500P pH/ORP 传感器只有两个参比端,但其参比端和参比电解液可以重装。

 

此视频介绍了可更换或可重装传感器的维护流程,可帮助您做出选择。