罗斯蒙特™ 3051系列压力变送器
Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.
主要功能
- 罗斯蒙特 3051 设备在全球的装机量超过 1,000 万台,可在恶劣环境下提供可靠的压力读数
- 完好组装的压力、液位和流量解决方案到货后即装即用,可靠性和性能
- 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或独立组态工具,即可轻松维护
- 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持8种语言进行简易操作
- 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
- 10年安装稳定性和150:1量程比,可实现测量可靠,应用广泛灵活