测量仪表​

探索精密测量解决方案,助您准确测量关键要素,实现更明智的决策,助力您的业务迈向新高度。

50 余年来测量仪表领域的佼佼者​

半个多世纪以来,艾默生作为您可靠的合作伙伴,不断探索新机遇,凭借出色的测量与分析仪表、软件、集成系统及服务产品组合大胆前行。 这些创新型解决方案可为您提供所需的可执行见解,以满足过程行业不断变化的需求,同时助您实现安全、生产力与可持续发展目标。​

Measurement Instrumentation - Reliable and Precise Pressure Measurements Even in Harsh Environments

卓越的技术创新

探索测量仪表领域的新锐创新。

罗斯蒙特 4051S 压力变送器融入创新设计,简化工作流程,为您带来更多——更出色的灵活性、更出色的性能、更深入的洞察、更持久的安心。 罗斯蒙特 4051S 变送器专为应对严苛工艺与多样化测量需求而设计,是压力、差压液位与差压流量测量的优选解决方案。


使用全新的 Rosemount™ 3144S 温度变送器革新温度测量与运营。 Rosemount 3144S 温度变送器具有可攻克测量难点的创新功能与出色性能,是您实现理想温度测量的不二之选。​


罗斯蒙特(Rosemount)3408 无线液位变送器是一款全新原生 WirelessHART 非接触式雷达液位变送器。 它专为难以触及位置的液位测量自动化而设计,可在降低布线及远程站点出行成本的同时,为您提供过程数据的可视性。 该产品可提升工厂的灵活性,让用户从控制室即可安全、便捷地访问过程数据。


罗斯蒙特 CX2100 直插式氧量分析仪采用经现场验证的氧化锆电池和必备功能(如快速连接探头主体、标定/标定检查和火焰安全联锁),有助于优化维护并实现高效、更清洁的燃烧操作。 罗斯蒙特 CX2100 独特的快速连接设计,使得探杆拆卸、维护或更换任务比以往更为迅捷。

行业

常见问题解答

先进诊断功能直接内置于艾默生测量仪表产品组合中,涵盖压力、流量、液位和温度等各类仪表,可在不中断运营的情况下持续实时监测设备健康状态和过程条件。 通过提供早期预警,先进诊断使运营团队能够预防事故、在问题升级前识别潜在风险,并主动规划维护。 对于流量计和液位变送器,智能仪表自校验功能可在不中断过程的情况下自动评估性能和完整性,将实时测量值与校准基线进行比对,及早发现偏差并生成带时间戳的验证报告。 在压力仪表方面,内置诊断功能可在问题影响测量质量之前检测到引压管堵塞和电气回路故障等问题,而温度变送器则持续监测传感器漂移和热电偶退化。 其结果是从成本高昂的基于计划的维护转变为智能的基于状态的维护策略,有助于减少非计划停机、降低现场服务成本,并减少人员在危险区域的暴露。 

非侵入式测量仪表是指从管道或容器外部测量过程条件(如流量、液位、温度或压力)的技术,无需过程开孔或直接接触介质。 艾默生的非侵入式产品组合包括夹装式超声波流量计、非接触式雷达液位变送器、外部温度测量仪表和无线解决方案。 当过程隔离不可行、必须大幅度减少安装停机时间、处理危险或腐蚀性介质,或在不对现有基础设施进行改造的情况下进行仪表改造时,这些技术就是理想方案。 

艾默生提供全面的 SIL(安全完整性等级)认证测量仪表,经认证可在危险区域使用,包括 ATEX、IECEx 和 FM 认证设备。 许多解决方案已认证至 SIL 2 或 SIL 3,包括压力变送器、温度变送器、液位变送器、涡街流量计和部分电磁流量计。 许多火焰和气体检测器已认证至 SIL 2,可帮助保护人员和设施免受油气、化工和炼油环境中可燃和有毒气体的危害。 非侵入式测量技术通过减少或消除过程开孔和动火作业要求,进一步降低了安全风险。 

是的,艾默生提供广泛的无线仪表、网关和兼容软件,可提供可靠、连续的数据流,增强工厂的安全性、运营效率和可持续性。 工业无线技术还帮助消除工厂中以前因难度过大或成本过高而无法安装有线仪表的盲点。 通过实现以前无法进入、成本过高或高风险区域的经济高效监测,艾默生的工业无线解决方案通过 WirelessHART® 技术降低了布线成本和安装时间,同时提供超过 99% 的数据可靠性。 艾默生的可扩展无线网状基础设施可与现有的 DCS 和 SCADA 主机系统集成。  

艾默生测量仪表服务于十多个流程行业,包括石油与天然气、炼油、化工、发电、水与废水处理、食品与饮料、生命科学、船舶、制浆造纸、金属与采矿、航空航天与国防以及数据中心。 凭借 50 多年的测量专业经验,艾默生将其丰富的仪表产品组合与生命周期服务、工程工具、教育服务和 Plantweb Insight™ 等数字软件平台深度融合。 这一集仪表、软件与服务于一体的综合能力,助力客户全面提升安全性、运营效率、产品质量及环境绩效。 

艾默生的测量仪表产品组合提供丰富的工业传感与分析技术,涵盖压力测量、流量测量、液位测量、温度测量、气体分析、液体分析、密度与粘度测量、火焰与气体检测、腐蚀与侵蚀监测以及工业无线技术。 产品品牌包括罗斯蒙特™(Rosemount™)、高准™(Micro Motion™)、Flexim™、Roxar™ 和 Plantweb Insight™。