创新温度测量 | 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器

使用全新的罗斯蒙特™(Rosemount™)3144S 温度变送器革新温度测量与运营。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器具有可攻克测量难点的创新功能与出色性能,是您实现理想温度测量的不二之选。​

重塑温度测量方式​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

使用更简便​

缩短配置与维护时间,更专注于优化工厂运营。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器将简化日常工作,让您有更多精力投入关键事务。​

  • 即插即用的 ReadyConnect™ 技术可实现快速、无误差的传感器配置
  • 加大图形背光显示屏易于阅读,在黑暗或昏暗的工厂环境下亦清晰可见,并提供七种语言版本
  • 快速服务按钮可节省简单配置与维护任务的耗时
  • 界面直观易用,无需反复摸索,操作更省心!​

视频

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

定制属于您的新性能标准。​

浏览多种选项,定制温度测量方案。​

img

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器

img

罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术​

进一步强化优质的温度测量方案

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器基于罗斯蒙特(Rosemount)3144P 温度变送器的成熟技术,通过其创新的特性与功能将温度变送器的功能与性能提升到了一个新的高度。 查看两款变送器的性能对比。

img

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器

  • 0.05°C 精度(RTD 传感器) 
  • 20 年保修期与 20 年稳定性
  • 支持图形背光 LCD 显示屏,七种语言选项
  • 可通过现场手操器、笔记本电脑、Bluetooth 技术配置,或通过 ReadyConnect 技术进行即插即用式一键自动配置
  • 诊断:基础设备、热备份、传感器漂移、传感器运行状况监测;RTD 测量保护、回路完整性、过程警报
  • 8 个双传感器输入端子
  • 记录和设备校验报告:报警、诊断、标定与验证测试
  • 具备 SIL2/SIL3 安全等级 
  • 利用罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术,无需侵入过程即可测量高达 650°C/1202°F 的温度,并支持远程安装 
  • 引导式验证测试
img

罗斯蒙特(Rosemount)3144P 温度变送器

  • 0.08°C 精度(RTD 传感器) 
  • 5 年保修期与 1 年稳定性 
  • 分段式 LCD 显示屏 
  • 通过现场手操器或笔记本电脑配置 
  • 诊断:基础设备、热备份、传感器漂移、传感器运行状况监测 
  • 5 个双传感器输入端子 
  • 记录:报警与诊断  
  • 具备 SIL2/SIL3 安全等级 
  • 利用罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术,无需侵入过程即可测量高达 300°C/572°F 的温度 

数据一览

借助先进功能重塑运营​

0 年​
稳定性

可重复的高质量测量维持了变送器的高完整性。​

0 年​
保修

可靠耐用的温度变送器,让您用得放心。

0°C​
精度​

以精准性闻名全球的温度变送器,能够稳定提供精确的测量结果。

0%​​
节省配置时间​

利用 ReadyConnect 技术,一键配置变送器与传感器。​

0 种​
显示语言​

根据您的语言偏好(如中文、德语、西班牙语等)轻松导航。

0°C​
罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术​

采用非侵入式技术测量高温应用。​

0
双 4 线输入​

利用双 4 线 RTD 输入功能,确保双传感器测量点的测量精度并减少测量信号丢失。

4→3​
RTD 测量保护​

当导线发生故障时,自动从四线制切换为三线制配置,防止测量信号丢失。​

已经有了一款罗斯蒙特(Rosemount)3144P 温度变送器?​

使用此工具将其转换为罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器。

常见问题解答

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器兼容各类型热电阻 (RTD) 与热电偶,包括 K 型、J 型、T 型、E 型和 N 型。罗斯蒙特(Rosemount)214C 温度传感器提供热电阻与热电偶两种选项,并可组装到罗斯蒙特(Rosemount)3144S,方便订购。有关兼容传感器和输入的完整详细信息,请参见罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器产品样本。

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器诊断能力更强,可应对测量信号丢失、传感器断线、腐蚀、电源问题等挑战。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 还具有预防性诊断功能,可在传感器(也包括 RTD 与热电偶)失效前预警。​

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器的参考精度达到 0.05°C(0.09°F),在同类产品中排名前列。​

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器是一款高性能解决方案,可应对要求较高的温度测量应用,兼顾可靠性、应用灵活性和易用性。 精度达到 ±0.05 °C,并具有 20 年稳定性指标和 20 年质保,可长期保持稳定性能。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 采用 ReadyConnect 技术,支持传感器即插即用,帮助用户节省大量时间,同时减少手动输入错误。 该变送器采用直观的用户界面,配备 Bluetooth® 无线连接、任务菜单以及可定制背光 LCD 显示屏,可读性更强,用户使用不同通信工具也能获得一致的友好体验。 该变送器支持罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术,可进行最高 650 °C 的非侵入式温度测量,无需热套管。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 的诊断可覆盖从传感器到控制室的完整范围,有助于用户不间断获取准确的工艺过程数据。 其诊断功能有:回路完整性诊断,可持续监测可能影响过程读数的隐蔽电气问题;热电阻测量保护,在传感器元件到变送器端子连接之间的任意位置发生导线故障,系统会自动将 4 线制热电阻输入组态切换为 3 线制。

可以 — 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器搭载 ReadyConnect 技术,支持传感器即插即用组态,帮助您节省时间,避免手动输入错误。

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器集成 Bluetooth® 连接功能,无需连接线缆或申请动火作业许可证,即可快速完成设备配置、维护和排障。 此功能可加快访问配置任务与关键数据、提升效率并减少停车。 您可远程执行维护任务,提升安全性与便利性。

此外,Bluetooth® 连接功能可与移动设备和应用程序无缝集成进行实时监控。 总体来说,此技术可简化操作,提升变送器在各类工业应用中的可用性。​

艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器具备热电阻测量保护功能,当导线断裂或损坏时,可将传感器从 4 线制自动切换为 3 线制,避免测量中断和停机。 罗斯蒙特(Rosemount)3144S 还配备热备份功能,当主传感器发生故障时,变送器会自动切换至备用传感器的输入信号。

罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器的设计具备长期可靠性与耐用性。 其坚固的结构与先进的技术实现了免维护运行,并提供 20 年保修。 同时,变送器具备 20 年稳定性,可在长周期运行中始终保持稳定的性能表现。 以上优势使之非常适合对温度测量的可靠性与耐久性具有高要求的应用场景。​