Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) X-well™ Technology

准确测量过程温度,无需热套管或过程穿孔。无需切割管道便可安全记录过程温度,并计算伴流频率或过程停车。

罗斯蒙特™ (Rosemount™) X-well 技术可准确测量内部的过程温度,无需热套管或过程管道开孔。依靠非侵入式解决方案,无需切割管道便可安全记录过程温度,并计算伴流频率或过程停车。

  • 减少设计和工程时间达 65%
  • 消除过程停车,无需管道改造,提高安全性
  • 适用于各种监控和挑战性应用
  • 减少 30% 总拥有成本

主要功能

Rosemount X-well 技术特性(搭配 3144P 变送器)
  • 扩展范围传感器输入,测量范围高达 650°C(1202°F)
  • SIL2 安全认证和 SIL3 能力
  • 可直接或远程安装
  • 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
  • 追踪温度的峰值和谷值可监测温度极限值,便于故障排查
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面

Rosemount X-well 技术特性(搭配 3144P 变送器)
  • 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
  • 追踪温度的峰值和谷值可监测温度极限值,便于故障排查
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面

Rosemount X-well 技术特性(搭配 648 变送器)
  • 可提供出色的无线精度和可靠性,以实现过程自动化
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性高于 99%
  • 安装简单,无需布线即可快速完成测量点的仪表安装
  • LCD 显示器显示现场测量和诊断信息,提高过程可见性
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,且无需拆卸变送器即可现场更换
  • 具有耐用的双室外壳,提供了更好的现场可靠性

过程温度监测 Go-To 解决方案

罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术是用于过程温度测量的非侵入式完整单点解决方案,无需热套管或过程开孔即可获取准确的过程温度数据。

深入了解罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术

Fallback image

工作原理

罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术通过热导率算法测量二次(T1)和管道表面(T2)温度,以计算过程温度(T3)。 这种计算方法考虑到了组件与管道的热传导属性,可实现可靠、精确的过程温度测量,其精度与传统热电偶套管相似。

有高温应用需求?

测量温度最高可达 650°C/1202°F

使用罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术与罗斯蒙特 3144S 温度变送器,可测量最高 650°C(1202°F)的过程温度。

 

支持分体安装

请将变送器安装在您想要的位置,以便于使用并优化显示效果。

 

安全保障

配备罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器的罗斯蒙特 X-well 技术通过了 IEC 61508 的 SIL2 认证,并具备通过 SIL3 认证的能力,可确保满足您应用的安全需求。

视频

video-media
Get a Reliable Process Temperature Measurement Without a Thermowell

数字手册:罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器

查看我们的数字手册,获得罗斯蒙特(Rosemount)3144S 手册的用户友好、便捷导航体验,其中包含罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术搭配罗斯蒙特(Rosemount)3144S 温度变送器的相关信息。

常见问题解答​

非侵入式测量仪表无需过程开孔即可获取过程容器(如管道或罐体)内部的工况测量值。

非侵入式过程温度测量通过测量管道表面温度和二次温度,利用导热算法计算内部过程温度。 该计算充分考虑了组件和管道的导热特性,可实现可靠且精确的过程温度测量。

非侵入式过程温度测量利用二次温度测量和管道特性来补偿环境热损失。

正确安装的热套管可提供较高的温度测量精度,但需要开孔接触过程介质。 安装不当或在小管径上安装会导致导管传导误差,最终降低温度测量的整体性能。 标准表面温度测量无需将传感器插入过程介质,并减少了小管径对安装精度的影响。 然而,表面测量无法提供精确或可重复的过程温度测量。 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术可在各种管径、导液管材料和环境条件下提供精确且可重复的过程温度测量。

影响非侵入式过程温度测量的主要因素是过程温度与环境温度的差值。 差值越大,不确定性越大。

精度取决于具体应用。 非侵入式温度测量可考虑用于非关键控制应用。

传统热套管安装在大多数应用中可提供最佳的响应时间,T90 通常在 30 秒至 3 分钟之间。 T90 指达到最终值 90% 所需的时间。 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术的系统响应时间随管道特性以及工艺和环境温度范围的不同而变化。 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术在以下条件下响应最快:

  • 管道材料为高导热性(如碳钢)
  • 管壁较薄(管径较小、管表号较低)
  • 过程介质为液体
  • 流速较高

艾默生的温度产品顾问可根据您的输入提供特定于应用的罗斯蒙特(Rosemount)X-well 响应时间估算。

可以。与传统热套管类似,液体测量的响应时间通常比气体更快。

可以。安装无需切割或焊接管道,因此在运行期间进行安装成为可能。

可以。最佳实践是对设备进行保温以获得最佳性能。

需要,应遵循工厂通用的校准程序和标准。 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术的校准严格遵循标准温度校准的步骤。 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 校准程序的修正是基于未修正的表面测量值。 此程序不会校准或更改罗斯蒙特(Rosemount)X-well 的算法或其系数。 有关校准的具体说明,请参阅与罗斯蒙特(Rosemount)X-well 配合使用的相关变送器手册。

与热套管测量相比,过程污染、泄漏和测量失败的风险显著降低或完全消除,从而提高了整体安全性。

使用非侵入式过程温度测量,安装和维护成本可降低 70%,因为无需过程停机或管道改造。

可以。非侵入式测量由于不接触过程流体,故障风险得以大大降低。