DeltaV™ PipelineManager™ Software für die analytische Leckageerkennung

Verbesserte Genauigkeit der Lecklokalisierung mit unserer einfach zu implementierenden Lösung für maschinelles Lernen für weniger instrumentierte, kürzere Pipelines

PipelineManager Software for Leak Detection

Präzise Leckageerkennung mittels angereicherter statistischer Inferenz

Erhöhen Sie die Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit Ihrer Leckageerkennung durch Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens

Die DeltaV™ PipelineManager™ Software für die analytische Leckageerkennung bietet eine zuverlässige, wartungsarme Lösung, die ideal für Pipelines mit begrenzten Instrumenten ist. Mithilfe von maschinellem Lernen identifiziert es schnell Lecks und unterstützt gleichzeitig die Einhaltung der Normen API RP 1130, API RP 1175 und globaler Standards. Mit intuitiven Tools und bewährter Technologie können Ihre Bediener Risiken sicher minimieren, Anlagen schützen und schnell auf potenzielle Eindämmungsprobleme reagieren. Unsere Anwendung für die analytische Leckageerkennung lässt sich nahtlos in Messwartensysteme sowie in unsere PipelineManager-Software für RTTM und unsere Brucherkennungsanwendung integrieren, um eine umfassende Lösung zu schaffen. 

 

Ideal für Nicht-Transportleitungen, wie z. B. 

  • Sammelsysteme
  • Chemikalienrohstoffleitungen
  • Überkritische Phasenleitungen
  • Terminalverbindungsleitungen
  • Produktionswasserleitungen

 

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Erfahren Sie, wie unsere moderne, funktionsstarke Software Ihre geschäftliche Flexibilität erweitert, um die Leistung, Produktivität und Rentabilität Ihrer Anlagen zu maximieren.

Schnelle Verbesserung der Leckageerkennung mit einer einfach zu implementierenden Lösung

Konfigurieren und implementieren Sie unsere Anwendung für die analytische Leckageerkennung direkt in Ihrem Leitsystem mit nur einer Liste von Kennungen und einer kleinen Anzahl von Parametern.

Fallback image
Minimierung von Fehlalarmen

Stellen Sie sicher, dass alle Alarme und wichtigen Daten zur Anzeige und Analyse an Ihr SCADA-System übertragen werden, und reduzieren Sie Fehlalarme, die zu Ermüdungserscheinungen beim Bediener führen. 

Analyse mit angereicherter statistischer Inferenz

Profitieren Sie von fortschrittlichem maschinellem Lernen und statistischen Analysen, um eine hochempfindliche und zuverlässige Leckageerkennung für Rohrleitungen zu erreichen, bei denen herkömmliche RTTM-Methoden weniger effektiv sind.

Einfaches Einhalten

Erfüllen und übertreffen Sie die Anforderungen Ihrer Stakeholder, Versicherer, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit mit höherer Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit, wie in API RP 1130 beschrieben.

Überwachung mit maschinellem Lernen

Identifizieren Sie Leckagen schnell und zuverlässig mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens, die sich ideal für Pipelines mit begrenzter Instrumentierung und für Betriebsabläufe eignen, die eine kosteneffiziente Lösung erfordern.

Schnelle Bereitstellung

Minimieren Sie die Anforderungen an die Instrumentierung, vereinfachen Sie die Konfiguration und profitieren Sie von einem geringen Installationsaufwand, selbst wenn eine Ausfallsicherung erforderlich ist.

Integration mit größerer Flexibilität

Vereinfachen Sie die Implementierung durch die nahtlose Integration unserer Software in Ihr Leitsystem (SCADA oder DCS) sowie in unsere DeltaV PipelineManager Software für RTTM und unsere Brucherkennungsanwendung, um ein umfassendes Leckageerkennungssystem zu schaffen.