Optimierung durch Simulation der Flüssigkeitspipeline-Hydraulik und des Chargenbetriebs
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke, um Emissionen, den Einsatz von Stömungsverbesserern (DRA) und die Energiekosten zu reduzieren.
DeltaV™ PipelineManager™ Software zur Optimierung ermöglicht es versierten Ingenieuren, erweiterte Simulationen durchzuführen, die Engpässe genau erkennen und ein effizientes Management des täglichen Betriebs ermöglichen. Diese leistungsstarke Anwendung für Technik und Betrieb simuliert das hydraulische und thermodynamische Verhalten von Flüssigkeiten in einem Pipelinesystem, um Betreibern eine fortschrittliche Visualisierung zur Verfügung zu stellen, die zu wertvollen Erkenntnissen führt. Die Software nutzt die Grundlagen der Strömungslehre, um das Verhalten von Flüssigkeitspipelines zu modellieren, und setzt technische Standardformeln ein, um die komplexen Strömungsphänomene zu berücksichtigen, wie sie in Langstrecken-Hochdruckpipelines auftreten.
- Betreiber können Durchfluss und Druck genau vorhersagen und optimieren, indem sie die Hydraulik von Flüssigkeitspipelines und den Chargenbetrieb simulieren.
- Analysieren Sie Rohrnennweite, Temperatur, Rohrleitungslänge, Häufigkeit der Pumpstationen und die Kosten für Energie und DRA, um Ihre Pipeline zu optimieren.
Optimieren Sie Ihren Betrieb und senken Sie die Kosten
Senken Sie den jährlichen Stromverbrauch in Ihrem Pipeline-System um 5 bis 10 % und den DRA-Verbrauch um 10 bis 15 %.
Emissionen reduzieren
Verwalten und minimieren Sie Scope-2-Emissionen über mehrere Pumpstationen hinweg, um die CO2-Neutralität zu verbessern, das ESG-Reporting zu optimieren und finanzielle Strafen durch die Einhaltung gesetzlicher Berichtspflichten zu vermeiden.
Effiziente Kostenanalyse
Bewerten Sie Kosten unter verschiedenen Szenarien genau, beurteilen Sie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen von neuen oder geänderten Anlagen und treffen Sie fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Kostendaten.
Vorhersage des Stromverbrauchs
Planen Sie effizient, indem Sie Ihre Stromkosten im Voraus kennen und verbessern Sie die Betriebseffizienz, indem Sie Lasten von leistungsschwachen Pumpstationen abschalten oder umverteilen.
Automatisierung der Ausführung von Pipeline-Operationen im Chargenmodus
Befreien Sie sich vom Rätselraten bei der Pumpenverwaltung und verbessern Sie die Pumpeneffizienz durch die Integration mit DeltaV SchedulingManager™ für Flüssigkeitspipelines, um den Chargendurchfluss auf der Grundlage der Produkteigenschaften zu simulieren und zu optimieren.
Kosten sparen bei Stromverträgen
Optimieren Sie die Auslastung von Pumpstationen und verwalten Sie komplexe, nichtlineare Stromverträge durch die Simulation kosteneffizienter Durchsatzszenarien.
Zuverlässige Berichte mit Transparenz
Verbessern Sie die Berichterstattung über THG-Emissionen, um Nachhaltigkeit zu demonstrieren, energiebezogene Risiken zu identifizieren, das Vertrauen der Interessengruppen zu stärken und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, um Strafen zu vermeiden.