DeltaV™ PipelineManager™ Software für die Chargenverfolgung

Erzielen Sie höhere Betriebseffizienz mit Echtzeit-Hydraulikverfolgung, Chargenverfolgung und Abstreiferverfolgung 

PipelineManager Software for Batch Tracking

Maximierung der Produktintegrität und Optimierung des Betriebs mit fortschrittlichen Tracking-Tools

Verwaltung und Verfolgung von Chargenfluss, Strömungsverbesserern und Abstreiferbewegungen in Echtzeit

Die flexible DeltaV™ PipelineManager™ Software für die Chargenverfolgung von Emerson ermöglicht es Betreibern, Chargen mithilfe von hydraulischen Modellen und/oder kommerziellen Eigenschaften effizient zu verfolgen. Es stehen drei Module zur Verfügung, die Ihre individuellen betrieblichen Anforderungen erfüllen. Diese Module können unabhängig voneinander betrieben werden. Die Integration aller drei Module sorgt jedoch für eine höhere Betriebseffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung der Nutzung von Drag Reducing Agents (Strömungsverbesserer, DRA) und des Abstreifermanagements. 

  • Das hydraulische Chargenverfolgungsmodul verwendet unsere RTTM-Technologie (Real-Time Transient Modeling), um eine genaue Modellierung der hydraulischen Eigenschaften der Rohrleitung zu gewährleisten, was eine genaue Vorhersage der Chargenankunftszeiten, eine kontinuierliche Bestandsüberwachung in Echtzeit und die Vermeidung von Verunreinigungen zwischen den Chargen ermöglicht.
  • Das Chargenverfolgungsmodul lässt sich nahtlos in die erforderliche Software und die Systeme integrieren, um Daten zwischen Ihren Planungs-, Terminierungs-, Betriebs- und Buchhaltungsteams zu vereinheitlichen, und es enthält detaillierte Modelle für verschiedene Pipeline-Komponenten und kann Echtzeit-Tickets abschätzen.
  • Mit dem Abstreifermodul können Betreiber verschiedene Arten von Abstreifern innerhalb eines Pipelinesystems verfolgen. Es meldet die geschätzte Ankunftszeit jedes Abstreifers und ermöglicht so einen schnelleren Neustart nach Wartungsarbeiten.
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Erfahren Sie, wie unsere moderne, funktionsstarke Software Ihre geschäftliche Flexibilität erweitert, um die Leistung, Produktivität und Rentabilität Ihrer Anlagen zu maximieren.

Vermeidung von Kreuzkontaminationen und Optimierung des Durchsatzes

Implementierung von Echtzeit-Hydraulik- und Handelsmodellierung, um Produktchargen genau zu verfolgen, Ankunftszeiten vorherzusagen und Kontamination in Rohrleitungssystemen zu verhindern.

Fallback image
Hydraulische Verfolgung von Chargen

Effizientes Management des Pipelinebetriebs durch Echtzeit-Verfolgung der Produkte mit RTTM, genaue Vorhersage der Chargenankunftszeiten, Überwachung des Bestands bei Veränderung der hydraulischen Eigenschaften und Verhinderung von Verunreinigungen durch präzise Überwachung der Chargenübergänge.

Effektives DRA-Management

Reduzieren Sie die Betriebskosten, indem Sie simulieren, wann, wo und wie viel DRA eingespritzt werden soll, dessen Auswirkungen auf die Pipelinehydraulik überwachen und den DRA-Abbau im gesamten System proaktiv steuern.

Überwachung der Aktivität von Molchen/Abstreifern

Gewinnen Sie aus der Datenanalyse der Abstreifer umsetzbare Erkenntnisse, um den Einsatz von Abstreifern in Ihrer gesamten Pipeline zu optimieren, und nutzen Sie gleichzeitig ein intuitives Dashboard zur Verfolgung der voraussichtlichen Ankunftszeiten an wichtigen Stationen und Empfangsstellen.

Gaszusammensetzung verfolgen

Die Dichte und Viskosität von Komponenten kann mithilfe von RTTM effizient nachverfolgt werden, um Betreibern die Beurteilung der Gaseigenschaften für hydraulische Berechnungen zu erleichtern.

Chargen kommerziell verfolgen

Rationalisieren Sie die Zusammenarbeit zwischen Planung, Terminierung, Betrieb und Buchhaltung durch die Integration von Workflows, Gewährleistung einer genauen Verfolgung der Chargenmengen über SCADA- und Ticketing-Systeme und die Minimierung von Kontaminationsrisiken. 

Chargenbearbeitung synchronisieren

Erstellen Sie ein detailliertes Modell, das einen vollständigen Produktverfolgungsbericht einschließlich der Ankunftszeiten liefert, indem Sie unser kommerzielles Chargenverfolgungsmodul verwenden, das kontinuierlich mit der RTTM synchronisiert wird.