Software DeltaV™ PipelineStudio™

Entwurf, Planung und Analyse von Erdgas- und Flüssigkeitsleitungsnetzen mit unserem kompletten Engineering-Tool

PipelineStudio Software

Beschleunigen Sie Konstruktion und Planung der Pipeline mit präziser Hydrauliksimulation

Ermöglichen Sie Ihren Ingenieuren und Planern, Rohrleitungsnetzwerke mit präzisen hydraulischen Simulationen schnell zu entwerfen und zu optimieren.

Unsere leistungsstarke und intuitive DeltaV™ PipelineStudio™ Software ist ein komplettes Engineering-Tool, mit dem Benutzer effizient Erdgas- und Flüssigkeitsleitungsnetze entwerfen, planen und Hydraulikanalysen durchführen können. Ingenieure und Planer verfügen über zuverlässige und präzise Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne Live-Systeme zu stören. Dieses fortschrittliche Simulationstool führt zu Verbesserungen beim Entwurf, der Leistung und dem Durchsatz von Pipelines und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Kostenkontrolle. 

  • Schnelle und genaue stationäre und transiente Analyse in einer einzigen Softwareanwendung
  • Benutzer können jede Dichtephase, Flüssigphase, Gasphase und überkritische Phase sofort effizient simulieren.
  • Kein Konsultationsprojekt erforderlich 
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Erfahren Sie, wie unsere moderne, funktionsstarke Software Ihre geschäftliche Flexibilität erweitert, um die Leistung, Produktivität und Rentabilität Ihrer Anlagen zu maximieren.

Rationalisierung von Design und täglicher Planung

Präzise Offline-Planung, Konzeption und Hydraulikanalyse für stationären oder transienten Betrieb von Gasen und Flüssigkeiten.

Fallback image
Vereinfachung der Planung von Rohrleitungsnetzen

Schnelle Installation ohne zusätzliche Konfiguration und intuitive Einrichtung mit minimalem Schulungsaufwand, sodass Benutzer schnell Hydrauliksimulationen erstellen und ihre Kenntnisse über eine vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche erweitern können.

Detaillierte Modelle zur Datenanalyse

Simulieren Sie Störfälle wie Leckagen oder Geräteausfälle, erstellen Sie Machbarkeitsstudien für Leckageerkennungssysteme und führen Sie fortschrittliche Durchflusssicherheits- und -schwallanalysen durch, während Sie komplexe Szenarien präzise modellieren.

Netzwerke proaktiv planen

Strategische Planung und Dimensionierung von Rohrleitungsnetzen, schnelle Reaktion auf betriebsbedingte Änderungen, präzise Prognose der zukünftigen Kapazität und effektives Verwalten der Leitungsfüllung für einen optimierten Durchfluss und höchste Zuverlässigkeit.

Zuverlässige Vorhersage zukünftiger Leistung

Bestimmen Sie anhand einer Lieferbarkeitsanalyse präzise und effizient, ob ein Netzwerk den steigenden zukünftigen Bedarf mit oder ohne zusätzliche Geräte erfüllen kann.

Simulationen offline ausführen

Flexible stationäre und transiente Simulationen können interaktiv oder unbeaufsichtigt durchgeführt werden. Dies ermöglicht den Teams die Planung für Notfälle, den Offline-Betrieb von hydraulischen Modellen und die Vermeidung kostspieliger Unterbrechungen des laufenden Betriebs.

Konzipieren Sie Ihr gesamtes Netzwerk

Verwalten Sie einfache oder zunehmend komplexe Verbindungen, Überkreuzungen und Schleifenleitungen ohne Einschränkungen der Konfigurationsgröße.