DeltaV™ PipelineManager™ Software für die Brucherkennung

Schnelle und zuverlässige Erkennung von Rohrbrüchen in Flüssigkeitsleitungen mithilfe fortschrittlicher statistischer Methoden und Mustererkennungsverfahren

PipelineManager Software for Rupture Detection

Erkennung von Bruchsignalen in weniger als 2 Minuten mittels statistischer Echtzeit-Mustererkennung

Überwachen Sie Ihre Druck- und Durchfluss Sensoren in Echtzeit unter allen Pipeline-Durchflussbedingungen unter Verwendung präziser, aktueller Daten.

DeltaV™ PipelineManager™ Software für die Brucherkennung bietet eine äußerst zuverlässige Schutzfunktion, mit der Betreiber von Flüssigkeitspipelines Brüche schnell erkennen und kostspielige finanzielle und ökologische Auswirkungen begrenzen können. Unsere intelligente Software nutzt mehrere Methoden zur Erkennung von Bruchsignalen und prüft auf Abweichungen bei Durchfluss- und Druckmessungen, um sicherzustellen, dass ein Bruch unabhängig davon erkannt wird, ob der Pipelinebetrieb mit Druck- oder Durchflussregelung erfolgt und/oder ob die Leitung abgeschaltet ist oder sich im Leerlauf befindet. Unsere Anwendung entspricht API RP 1167 und ermöglicht die vollständige Alarmrationalisierung und Dokumentation, die sich nahtlos in einen Managementplan für die Leitwarte integrieren lässt. Ob als eigenständige Lösung oder integriert in unsere PipelineManager-Softwaresuite - unsere Anwendung zur Brucherkennung ist eine Selbstschulungslösung, die in der Lage ist, die einzigartigen Eigenschaften des Pipelinebetriebs schnell zu erkennen und so sicherzustellen, dass die Software nur minimalen Zeitaufwand erfordert.

Ideal für Pipelines im Fernbetrieb, einschließlich:

  • Übertragungsleitungen
  • Sammelleitungen
  • Feeder-Rohrleitungen
  • Regulierte und nicht regulierte Systeme
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Erfahren Sie, wie unsere moderne, funktionsstarke Software Ihre geschäftliche Flexibilität erweitert, um die Leistung, Produktivität und Rentabilität Ihrer Anlagen zu maximieren.

Minimierung von ökologischen und finanziellen Auswirkungen durch schnelle und genaue Erkennung von Brüchen

Schützen Sie Menschen, Vermögenswerte und die Umwelt mit unserer Brucherkennungsanwendung, die mithilfe fortschrittlicher Mustererkennung sicherstellt, dass Benutzer die Stelle genau identifizieren können. 

Fallback image
Fehlalarme begrenzen

Zuverlässige Verarbeitung und Verwaltung von Daten, um  Störalarme zu vermeiden und Bedienerermüdung zu minimieren. Jeder Alarm ist sinnvoll und erfordert eine bestimmte Reaktion. 

Verbesserung der Erkennungsempfindlichkeit

Verwenden Sie unseren adaptiven Tuner, um Ihre Daten mit oder ohne historische Leckagen zu analysieren, Ihre normalen Betriebsbedingungen zu ermitteln und abnormale Bedingungen zu erkennen, um die Empfindlichkeit zu verbessern, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Risikominimierung

Sorgen Sie für eine kontinuierliche Überwachung, indem Sie unsere Software so trainieren, dass sie bei Brüchen während Pumpenstopps, Durchflussstarts und anderen Vorgängen, die andere Erkennungssysteme deaktivieren können, Alarm schlägt.

Start beschleunigen

Minimieren Sie die Implementierungszeit mit unserer Anwendung, die Ihre historischen Daten in einer Offline-Tuning-Umgebung nutzt, sodass unsere Software aus einem möglichst breiten Spektrum Ihres Pipelinebetriebs lernen kann.

Vorschriften einhalten

Verbesserung der Konformität mit regionalen und behördlichen Bestimmungen, einschließlich der PHMSA Mega Rule, API RP 1130, 1149, 1167 und 1175 und CSA Z662.

Test mit statistischer Modellierung

Testen Sie mithilfe unseres statistischen Modells der Bayes'schen Inferenz, ob die beobachteten Druckmessungen unter den vorherrschenden Strömungsbedingungen normal oder abnormal sind.