Schnelle und präzise Erkennung von Leckagen
Modellieren Sie Ihre Pipeline in Echtzeit mit Hilfe einer hydraulischen Simulation, um die Effizienz und Sicherheit steigernde betriebliche Erkenntnisse zu gewinnen.
Die DeltaV™ PipelineManager™ Software für Echtzeit-Transientenmodellierung (Real-Time Transient Modeling, RTTM) kontextualisiert Echtzeitdaten und zeigt wichtige Erkenntnisse in visuellen Details an, um das Situationsbewusstsein zu verbessern. Dies führt zu fundierten Entscheidungen führt, die Risiken mindern und die Sicherheit erhöhen. Unsere praxiserprobte Pipeline-Simulationssoftware für Erdgas und Flüssigkeiten basiert auf fortschrittlicher Modellierungstechnik, die die Erkennung und Lokalisierung von Pipeline-Lecks und ermöglicht und Anwendungen für die Erkennung von Lecks und Brüchen, Optimierung, Chargenverfolgung und vieles mehr bietet.
- RTTM ist der Kern unseres Hochleistungsleckageerkennungssystems für Gas- und Flüssigkeitsleitungen.
- Hydraulikprofile liefern Echtzeit-Hydraulikdaten der Pipeline auf Grundlage der tatsächlichen Druckwerte, Temperaturen, Durchflussraten und Leitungsfüllstände. Das Ergebnis ist ein hochpräzises Modell Ihrer Pipeline und eine verbesserte Fähigkeit zur zuverlässigen Erkennung von Leckagen.
Erhöhung der Kapazität und Betriebszeit durch fortschrittliche Hydraulikprofile
Mit unserer Anwendung für Hydraulikprofile, die hochauflösende Hydraulikdaten in Echtzeit auf Basis der tatsächlichen Druckwerte, Temperaturen, Durchflussraten und Leitungsfüllstände liefert, können Sie schnell Engpässe und Druckschwankungen erkennen, die Gasausbrüche und Flüssigkeitsausfälle verursachen.
Zuverlässiger Betrieb
Optimieren Sie sicher den Durchsatz Ihrer Pipeline, reduzieren Sie die Ermüdung des Personals durch Minimierung von Fehlalarmen und bleiben Sie mit automatisierten Benachrichtigungen für zukünftige Ereignisse immer auf dem Laufenden.
Mehr Produkte verwalten
Bereiten Sie Ihren Betrieb mit einer Technologie auf die Zukunft vor, die einen breiteren Produktmix zuverlässig überwacht, darunter Erdgasgemische, CO₂, Wasserstoff, erneuerbares Öl und eine komplette Palette von Flüssigkeiten wie Rohöl, Raffinerieprodukte und Biokraftstoffe.
Erfüllung von Vorschriften erleichtern
Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften gemäß API RP 1130 und 1175, der PHMSA Mega Rule und dem PIPES Act von 2020 sowie internationaler Standards wie TRFL und CSA.
Pipelines durchgängig überwachen
Durch die Kombination eines computergestützten Rohrleitungsüberwachungssystems (Computational Pipeline Monitoring, CPM) mit fortschrittlichen RTTM-Funktionen erhalten Sie detaillierte Modelle für Pumpen, Kompressoren, Rohrleitungen, Ventile, Tanks, Heizungen, Kühler, Steuerungssystemlogik und vieles mehr.
Reduzierung von Fehlalarmen
Erkennen Sie mit einer einzigen Softwareplattform, die mehrere Technologien bietet, präzise kleine Lecks bis hin zu Brüchen und sorgen Sie so für eine äußerst zuverlässige, umfassende Lösung zur Lecksuche.
Modellieren mit Genauigkeit
Höhere Rentabilität durch Senkung der Betriebskosten, Optimierung Ihres Pipeline-Durchsatzes und Verbesserung der Pipeline-Integritätsüberwachung.