Background
Estudo de caso de monitoramento de condições | Materiais de carbono, produtos químicos e produtos de madeira tratada

A Koppers usa o Edge Analytics avançado para monitorar em tempo real as bombas especializadas de óleo quente essenciais para o processo

Fallback image
ANÁLISE AUTOMÁTICA INTEGRADA PARA ATIVOS CRÍTICOS

Dispositivos de monitoramento de condições com capacidade de Edge Analytics, como o premiado AMS Asset Monitor da Emerson, podem detectar problemas comuns no ativo. A equipagem de uma gama mais ampla de ativos com monitores contínuos capazes de realizar análises normalmente fornece um rápido retorno sobre o investimento. 

EXPLORE O AMS ASSET MONITOR

 

CONTEÚDO RELACIONADO

Centro de armazenamento e distribuição monitora a vibração nos rolos para eliminar lentidões inesperadas

Descubra como uma fabricante alemã de componentes elétricos aproveitou o AMS Asset Monitor da Emerson para monitorar as condições dos rolos e eliminar as paradas dos equipamentos essenciais de recuperação e distribuição de alta velocidade em seu armazém. 
LEIA O ESTUDO DE CASO

 

CONTEÚDO RELACIONADO

Processadora europeia de petróleo e gás evita falhas no processo com análise Edge

Saiba como uma grande empresa europeia de petróleo e gás que processa mais de 350 milhões de metros cúbicos de gás e mais de 350 mil toneladas de petróleo por ano modernizou o monitoramento de motores, bombas, caixas de engrenagens e compressores com o Edge Analytics do AMS Asset Monitor e o software AMS Machine Works. 

LEIA O ESTUDO DE CASO

 

Resultados de negócios

  • Decisões de manutenção em tempo real com dados de vibração em tempo integral
  • Redução no risco de perda significativa de óleo
  • Menos despesas de manutenção devido a menos falhas na bomba equivalentes a US$ 20 mil

Aplicação

Sistema de bombeamento de óleo quente com acionamento magnético sem equipe, essencial para o processo e altamente especializado. 

Cliente

A Koppers Carbon Materials & Chemicals (Koppers) é uma importante colaboradora do suprimento de alumínio da Austrália, que reutiliza alcatrão de carvão de siderúrgicas para produzir piche de alcatrão de carvão, essencial para as fundições de alumínio. 

Desafio

A Koppers precisa manter uma vazão consistente sem paradas inesperadas do equipamento em seu sistema de bombeamento de óleo quente. Como o piche se solidifica a aproximadamente 110 °C, as temperaturas da tubulação devem ser mantidas acima de 200 °C para promover uma vazão contínua. 

Qualquer interrupção na vazão afeta negativamente o transporte, a logística das instalações de processamento, os clientes e fornecedores da Koppers. A interrupção no local remoto e sem equipe da Koppers também pode levar a uma falha na carcaça de contenção, causando incêndios, perigos para o meio ambiente e multas. Para complicar a situação, a equipe enfrentou desafios na coleta manual de dados de vibração, pois o equipamento estava envolto em uma cobertura térmica protetora. 

A Koppers queria monitorar e analisar os dados de vibração das máquinas em tempo real para determinar a condição dos ativos e evitar riscos. Uma solução comum não funcionaria para esse projeto, pois uma abordagem padrão de coleta manual de dados para monitoramento com base no tempo poderia deixar passar um erro que poderia levar a uma falha. 

Solução

Agora que a Koppers adotou a solução da Emerson, que inclui dois AMS Asset Monitors de 12 canais e acelerômetros especializados de alta temperatura, os operadores podem monitorar e analisar as condições de vibração em tempo integral de sete bombas essenciais de óleo quente na instalação de bombeamento sem equipe. 

As análises Edge ajudam a identificar falhas e determinar a gravidade delas. As ferramentas também recomendam ações de manutenção em tempo real para o pessoal que talvez não tenha conhecimento especializado das técnicas de análise de vibração. 

"O AMS Asset Monitor já foi responsável por salvar ativos essenciais. Esperamos que continue a orientar a estratégia de manutenção nesta planta sem pessoal." - Gerente de projetos

A Koppers pode usar o sistema SCADA para criar uma tendência dos níveis gerais de vibração, o que ajuda os operadores e engenheiros a monitorar as condições. Os alarmes são informados ao engenheiro de confiabilidade, que pode usar Edge Analytics para determinar a estratégia de manutenção do item da planta.  

A solução já apresentou resultados. A Koppers trocou duas bombas com base nas informações do Asset Monitor. Quando os técnicos examinaram as bombas, encontraram um desgaste significativo nas buchas de carbono, uma das principais causas de falhas em bombas. Essa descoberta é importante porque uma falha grave na bomba pode resultar em custos de manutenção significativos de aproximadamente US$ 20 mil, dependendo da extensão do dano. As falhas nas bombas também podem resultar em longos atrasos, pois, devido à sua natureza especializada, as peças de bombas são caras e têm longos prazos de entrega. 

"A equipe da Emerson foi muito prestativa e profissional na configuração do sistema no local."  -Gerente da planta

Comece agora mesmo

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Produtos em destaque