利用正确的过程自动化技术让设备得以充分发挥作用

许多生命科学领域的企业如今正面临着多层次的挑战,既要保持增长,又要应对利润压力。 这意味着这些企业必须以更短的生产准备时间,更可靠的设备和更优的控制策略来提高运转率,才能按时供应足量的产品。 因此,只有产品组合多样、业务遍及全球、且可为大型制造企业和小型初创企业提供解决方案的供应商,才能有效为其提升运营效率并实现快速扩张。 有了适当的控制系统、智能设备和企业级工业软件,才能满足工厂多样化的制造需求。

确保更快、更经济高效的运营
提高运转率和效率
操作员敏捷制造培训
自动化计划与调度

有关生命科学行业运营完整性的相关常见问题解答

实现高水平的可靠性和敏捷性以确保过程一致性、产品质量和高产能。 这些可确保生产以高效的流程准确进行,从而节约成本并提高绩效。 合适的过程自动化解决方案能加快产品上市时间、优化生产、减少错误和偏差、提高生产效率并改善盈利能力。 具体表现在:使用智能设备和传感器感知设备的健康状况;形成确保过程一致的控制策略;利用数据整合提供跨各职能部门的完整生产信息,减少生产延误。

要想使运营达到最佳绩效就必须通过提高设备可靠性来加强工人的安全。 通过使用正确的传感器和健康监测设备能及早发现问题,防止其危害过程控制和工人安全,并更大限度地减少可变性与偏差。 以可靠性为核心的设备和安全战略将从人员安全和机械安全两个方面保护资产和运营的完整性。

艾默生提供可模拟实际生产过程的实践培训方法。 培训管理人员可以通过 DeltaV™ Mimimic Foundation 导入仿真场景、过程中断和设备故障等情况,使操作员在逼真的培训环境中体验工厂事件和情况。 这种培训方法可为提高操作员绩效奠定基础。