实现生命科学行业的生产调度

通过在整个生产阶段运用工业软件、控制系统、数据管理和智能设备,实现启动和转换性能。
PharmTech Talks Manufacturing Operations

PharmTech 与艾默生聊制造运营

艾默生生命科学战略总监 Michalle Adkins 讨论了制造组织的结构以及如何利用新兴技术在运营中发挥作用。

有关实现生产调度的常见问题解答

在通过应用或更换新产品进行转换时,采用先进的生产技术(如直连式传感、生产仿真、远程监测和实时分析)对运营执行自动化和数字化是很重要的。 运用高级软件模型可以预测和降低质量风险,保护合规性,尽可能实现零偏差。 增加电子文档记录功能可使从原材料供应到生产规划与质量控制的信息流更加畅通。 最后,通过实时和预测性设备监控进行前瞻性风险管理,可减少停车、提高产量、降低转换成本。

从过程开发期间应用自动化到制造背景下收集数据,部署软件解决方案将能优化控制、改善数据管理、实时掌握产品质量并降低运营成本。 使用正确的软件可确保生产可靠性和数据集成。 艾默生的 DeltaV 和 Aspentech 数字解决方案改善了库存管理,消除了可变性,能够从设计到实施,启动到持续优化阶段实现重复生产,在确保合规的同时达到成本效益。

  1. 生产调度:必须尽可能按照设计规范进行生产。 为此,我们需要迅速查明造成调度延迟或发生问题的原因,以减少生产延误。 原材料、中间产品或成品的供应中断或质量问题均会影响绩效和盈利能力。 诸如 AspenTech Supply Chain Planner™ 等企业级软件,可使生产基地与考虑成本和约束条件的供应链规划工具串联,在企业范围内提升整体盈利能力。 DeltaV 实时排产则与生产现场深度集成,跟踪当前状态,进行实时调整。
  2. 设备故障与停车:如果设备维护不当,就会出现故障或损坏,造成代价高昂的计划外停车。 可通过安装仪表来监测过程设备的健康状况,并结合预测性维护,可改善运转率和性能。
  3. 质量与合规:与既定产品存在偏差或不合格会影响质量并导致安全问题。 还可能导致企业违反监管机构的合规要求。 利用 DeltaV 光谱过程分析技术(PAT)这类软件,操作员可以轻松进行在线测量和质量计算,在出现偏差时立即收到警报。
  4. 需求不可预测性:消费者需求或市场状况的波动及不确定性都会影响生产计划和调度。 通过正确使用 DeltaV Real-Time Scheduling™ 可实时创建始终可行的计划并控制可变性,实现符合需求的快速调整。
  5. 瓶颈和产能限制:生产流程或产量的限制会影响生产效率,造成生产停滞。 全厂范围的设备管理结合集成化工作流,可使企业能够根据实时数据及时做出调整。 艾默生的 DeltaV 制造执行系统(MES)可以高效管理生产运营并支撑既定的生产目标。

了解更多解决方案