挖掘低品位矿石的价值

堆浸

堆浸实现了以低成本从低品位矿石中提取金、铜、铀等金属。 由于堆浸场、溶剂萃取和电积的过程分布高度分散,如要确保金属回收的一致性,必须依赖可靠的自动化、精准的流量控制以及实时测量。 而数字化解决方案可优化堆浸效率,减少浸出剂浪费,并在复杂环境下提升作业的安全性。

Heap leach pad with stacked ore and recovery solution system at a mining operation
堆浸应用解决方案

提高回收率并减少损失

提升堆浸与溶剂萃取/电积(SX/EW)作业的一致性和产率

高效的堆浸依赖于对大范围场地实施精确的布液、稳定的化学平衡以及持续性能监测。 智能的自动化和稳定的控制技术能够优化堆浸场性能,管理试剂投加,并实时监测提取过程,从而减少金属损失,增强运营的可持续性。

优化堆浸过程的每个环节

现行堆浸解决方案

从堆浸场的液体分配系统到电积槽,均需要精准的监测和灵活的控制策略来实现一致的作业和金属回收。 先进的数字化解决方案可为操作人员提供可执行洞察,助其更快响应过程变化,避免停机。 坚固的现场仪表、安全的无线网络和可扩展的控制系统,则能够大幅提升安全性、生产率和回收率。

提高浸出场的一致性

image

借助实时监测和控制解决方案,优化布液速率及浸出剂的均匀分布。 解决了布液过度或不足的问题,便能保持理想的湿度水平,提高金属回收率,并降低运行成本。 提升整个堆浸作业的一致性和效率,同时尽可能降低环境影响。

支持与资源

常见问题解答 (FAQs)

获取有关堆浸过程的有用信息,如堆浸场设计、溶液流量控制、环境注意事项等。 充分利用常见问题解答中的信息,有助于更高效、更合规、更具成本效益的运营。

对堆浸监测实行自动化可以提高金属回收的效率和一致性。

可以实施无线堆浸场监测解决方案提高人员安全性。

远程监控或远程资产监控是采矿业的关键手段,因为采矿资产通常分布在广阔的地理区域内。 它从移动采矿资产收集数据,远距离提供状态和性能信息。

状况监测是一种评估机器运行状况和完整性的工具。 其中涉及各类计量采集,提供详细诊断以便预测机器故障。 状态监测可应用于堆取料机、电动索铲、破碎机、输送机等机器。