增强尾矿管理的可视化和可控性
先进的监测与控制可提升安全性并减少环境影响
在尾矿管理中,我们需要对压力、流量、液位及设备健康状况进行准确而持续的监测。 借助无线实时数据采集与控制,操作人员能够主动识别坝体工况变化,保障理想的矿浆流量,并保持泵送系统高效运行。 集成化技术不仅有助于降低失效风险,还能满足日益严格的行业法规要求。
现行尾矿坝解决方案
尾矿设施的工况可能瞬息万变。 通过实时监测流量、压力波动及泵的异常状况,可以有效降低结构失效和计划外停机的风险。 借助智能无线仪表与状态监测,操作人员能够更快速地响应,保障人员与环境安全以及关键资产的高效运行。
保障矿浆输送安全可靠
借助先进的流量监测与控制技术,确保矿浆输送的安全与高效。 优化矿浆流速和压力,可减少管道磨损与堵塞,大幅降低维护停机时间,并保持稳定的过程性能,兼顾了设备和生产的连续性。
尾矿坝业务团队
从实时传感器网络、集成控制平台到坚固耐用的现场设备,我们依托跨学科专业能力,提供可靠的解决方案,应对尾矿坝运营的各种挑战。 了解各业务团队如何共同推动现场绩效提升,保障安全与合规。
测量仪表
常见问题解答
深入了解尾矿坝设计、监测及风险缓解相关的重要议题。 常见问题解答明确了尾矿储存设施管理中的安全、法规合规及运营优良实践,有助于实现高效管理。
尾矿管理必须有效,才能使运营具有成本效益。 虽然尾矿风险不太可能影响实际开采工作,但倘若尾矿坝倒塌,可能会破坏矿场的价值,有损公司声誉并影响经营许可证。 无线尾矿坝监测系统可辅助风险管控,提升安全水平。
阀门在尾矿运输和确定尾矿分布情况中发挥着至关重要的作用。 由于尾矿是粗颗粒物质,并且往往具有腐蚀性,因此尾矿输送管道中使用的浆料阀必须能够承受泥浆中不断变化的固体含量,并且长时间保持正常运行状态。 当增加压力、密度和速度时,尾矿运输意味着阀门运行的环境十分严酷,而许多尾矿池位置偏远,维护不便,因此可靠性和低维护需求极为关键。
采矿企业可通过部署尾矿坝泵状态监测解决方案,提升设备可用性,从而获得收益。