DeltaV™ 系统的网络安全

建立具有前瞻性的网络安全策略,保护您的过程控制系统和网络免受潜在威胁。

保护您的工厂免受潜在威胁

过程控制系统上的安全漏洞可能带来灾难性的后果。 对企业来说,保护过程控制系统与网络连接已日益重要,亟需采取适当措施,进一步防范针对工厂的潜在威胁。 艾默生 DeltaV™ 系统的网络安全解决方案,正是为此打造的一套产品与服务组合,助您构建主动型网络安全防御体系。

特色视频

video-media
产品更新:DeltaV™ DCS 网络安全提升

DeltaV™ v14 作为拥有完整网络安全认证的系统之一,为您带来全新水平的应对网络安全威胁信心和防护。 DeltaV™ v14 将获得 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,通过公认的第三方证明艾默生开发人员已经过培训,可以编写安全代码,同时整个系统已经过加强,可以抵御新出现的网络威胁。