部分冲程测试

通过在每次部分冲程测试中自动检查阀门状况,提高安全仪表系统可靠性。

SIS digital valve controller on a safety valve

什么是部分行程测试?

SIS 标准规定安全系统中最终元件的验证测试频率。 由于完全行程测试会影响过程,因此操作员通常在计划的停车期间执行离线测试。 但如果一项安全完整性功能要求加快测试频率,用户将在阀门在线时执行部分行程测试,而不影响过程。

 

部分行程测试期间,阀门移动总行程的一部分,以证实不会受阻,或发现其它危险性故障。 通过操作停车阀来验证阀门可以工作,并在要求安全性的情况下移动到安全位置。

HIPPS Diagram

工作原理

Cost Savings

节省成本

部分行程测试可以安全地延长完全行程测试的间隔时长。 它节省了测试使用的昂贵试板和专业人工。 

其他资源