Bluetooth® 连接现场仪表

Bluetooth 技术能够提升制造工业的产能、可靠性及安全性。

bluetooth-connectivity-for-field-instrumentation   the-ams-device-configurator-app   Bluetooth® Connectivity for Field Instrumentation - The AMS Device Configurator app

工作更智能、更快捷、更高效

无需高温作业许可证。 无需攀爬。 准确。 蓝牙技术可让您随时随组态、维护现场仪表或排除仪表故障,从而快速执行作业,解决简单问题,及时处理紧急情况。 AMS Device Configurator 应用程序界面为艾默生产品提供了一致体验,方便获取信息。 目前,Android™ 和 Windows 操作系统提供对 AMS Device Configurator 中的艾默生蓝牙技术的支持。 稍后,iOS 和 AMS Trex™ 将提供对艾默生蓝牙技术的支持。 了解无需物理连接即可执行日常任务的简化过程。

Fallback image
icon
1. 产能

快速找到现场设备,执行与组态、设备状态和诊断相关的任务。

icon
2. 可靠性

保护设备,避免在环境中不必要的暴露,提高设备和过程的可靠性。

icon
3. 安全

从安全位置访问设备信息,减少危险区域内​的设备数量以及时间。

蓝牙连接

Fallback image

不必担心还要学习其他软件程序。 AMS Device Configurator Bluetooth 应用程序利用设备描述符与现场仪表通信,可实现与 AMS 智能设备管理系统和 AMS Trex 类似的应用程序体验,通信速度比传统的 HART® 连接快 10 倍。 

视频

video-media
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
艾默生设备的 Bluetooth® 连接功能

可以访问技术人员附近的所有设备,从而快速诊断问题,所有设备的访问速度比传统 HART® 连接快 10 倍。 提升人员安全,提高作业效率。 无需卸下外壳盖。 无需攀爬储罐或搭建脚手架,掌心监视器,远程操控。