火焰加热器测量仪表​

借助先进测量技术,提升火焰加热器运行效率,降低能源强度与排放,同时增强安全防护。​

利用实时传感数据优化火焰加热器性能

燃烧过程的效率直接决定火焰加热器的整体效率。 然而,由于燃料成分不断波动,传统燃烧控制策略难以让运行兼顾安全、高效与合规,往往能耗和排放皆高。​

先进测量技术能够更好地控制空燃比,并对火焰加热器进行实时优化,在显著提升能源利用效率和安全性的同时,降低排放与运行成本。​

火焰加热器测量仪表解决方案​

优化燃烧控制​

image

燃料组分的内在波动性会影响其热值以及实现高效燃烧所需的化学计量空气量。 过量空气虽然可以提高安全裕度,但会降低热效率并增加排放。 相反,氧气不足则存在发生欠化学计量燃烧的风险,可能导致加热器跳停或损坏。 将燃料气体控制方式从基于体积或压力切换为基于质量的控制,有助于优化空燃比,从而优化效率并降低能耗和排放。

火焰加热器优化专家见解

video-media
How to Achieve Efficient Combustion Control on Fired Heaters

常见问题解答

测量烟囱烟气中的氧气浓度是评估火焰加热器安全性和效率的关键指标。 降低过量空气(从而降低氧气水平)能够提高效率,减少能源浪费。 例如,将氧含量从 4% 降至 2%,可节约高达 24% 的燃料。 相反,氧含量升高会显著增加氮氧化物排放(氧含量每增加 2%,氮氧化物排放可增加 25–30%)。 将氧含量控制在合适区间,有助于稳定燃烧、降低燃料消耗、减少排放、并避免危险的富燃料工况。​

炼油厂和石化厂的烟气通常由多种尾气混合而成,成分不断变化。 组分变化意味着总热值和完全燃烧所需空气量也发生变化。 基于体积或压力的传统控制方法难以适应这些变化,导致烟气中氧含量波动,从而影响安全性、效率和排放。 相较之下,烟气质量流量测量能够更稳定地反映燃料的能量含量。

基于质量的燃料气流量控制使氧含量更稳定。 相较于体积,烃类燃料的燃烧所需化学计量空气在质量基准下更为一致。 因此,以质量流量为基础进行控制,可以让燃烧空气需求更加稳定,在燃料成分变化时保持更好的空燃比,最终降低烟气含氧量的波动。​

如果火焰不稳定未及时发现,可能会引发危险情况,包括熄火(导致未燃燃料滞留在燃烧室内)或失控燃烧。 火焰不稳定检测技术对于防范这类风险至关重要。 例如,具备过程智能诊断功能的压力变送器,可以通过监测并分析通风负压的过程噪声,及早发现燃烧器火焰不稳定,从而提前干预,避免不必要的安全跳车。​

支持服务