分子筛除水管线的流量测量

通过过程噪音诊断和信号处理减少测量波动

Molecular sieve dehydration system : Oil and gas Refinery

提高化学浆液流量测量中的测量可靠性

由于产生噪音,化学浆液应用(如分子筛水中的聚合物固体)会导致电磁流量计产生不稳定的流量测量值。 操作员和技术人员通常要花几个小时试图诊断这些嘈杂的流量,但效果不佳。 简单的解决方案是减弱输出信号,但这会导致响应延迟,给下游过程、设备和质量带来风险。 使用高过程噪音诊断有助于从本地或控制室轻松地对过程特征进行故障排查。 调整信号处理和频率可以轻松消除噪音,实现稳定快速响应的流量测量。