智能仪表自校验​

利用诊断功能验证流量计或液位变送器性能,无需中断过程测量,确保流量计和液位变送器运行正常。

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

通过仪表校验提供绝对测量置信度保障 ​

智能仪表自校验是一款自动诊断软件,适用于流量计和液位变送器,可实时检查仪表性能,且无需中断流程。 它能确保测量精度,帮助确定合适的校准时机,并在与数字控制网络集成时减少现场访视次数。​

工作原理

Smart Meter Verification​ - Technology

技术​ ​

智能仪表自校验是一种用于科里奥利、电磁和超声波流量计以及非接触式雷达液位变送器的诊断工具。 它利用内置诊断功能来监测管道刚度、输出参数和传感器健康情况等关键指标,助力维持精度,确保仪表完整性,并通过早期问题检测降低成本。 ​

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

仪表校验​ ​

智能仪表自校验可在不到 90 秒的时间内完成设备性能检查,无需中断流程。 它可以持续监测仪表的健康情况,提前发现问题,为预防性维护提供支持,以维持流量和液位测量精度,并避免计划外停机。 ​

Smart Meter Verification​ - Device Compatibility

设备兼容性​

选择合适的测量设备对于获得精确可靠的读数和数据至关重要。 若涉及危险区域、高级诊断或位置特定需求,请联系我们的支持团队或您的销售代表,了解适合您应用的优秀方案。 ​

视频

video-media
Rosemount 3408 和 Rosemount 5408 液位变送器 — 如何运行智能仪表自校验

资源

常见问题解答

智能仪表自校验 (SMV) 是艾默生的高级诊断解决方案,用于确保流量计性能、精确性与合规性,无需中断流程。 有关详情,请查阅以下常见问题解答。 ​

智能仪表自校验是艾默生的一款诊断软件,可自动评估流量计和液位变送器(特别是 Micro Motion™ 科里奥利流量计、Rosemount™ 电磁流量计、超声波流量计和罗斯蒙特非接触式雷达液位变送器)的性能和完整性。 其执行检查时无需中断流程,能确保测量精确可靠。  ​

SMV 利用液位或流量计变送器内的嵌入式诊断功能来监测关键性能指标。 对于科里奥利流量计,它可评估管道刚度;对于电磁流量计,它可检查输出参数;而对于超声波流量计和液位变送器,它可评估传感器的健康情况。 这些诊断功能会将当前测量值与校准期间设定的基线值进行比对,以发现任何表明可能存在问题的任何偏差。 ​

在线校验:无需中断工艺流程即可执行诊断。​

快速诊断:90 秒内完成校验。​

成本节省:减少对人工检查和外包校准服务的需求。​

法规合规性:提供经 EPA、FDA 和 ISO 等机构认可的合规文档。​

预测性维护:提前发现潜在问题,实现主动维护。​

SMV 会生成带时间戳的 PDF 报告,这些报告为 EPA、FDA、AGA 和 ISO 等各种监管机构所认可。 这些报告可延长验证测试和重新校准间隔,帮助确保合规性并降低运行成本。 ​

是的,SMV 高级版本可以检测出非均匀涂层、腐蚀及其他常见工艺问题。 这一功能有助于完善预防性维护计划,并为工业 4.0 战略的实施提供支持。​

SMV 可集成 Bluetooth® 显示器等无线通讯模块,实现远程诊断并减少人员进入危险区域的需求。 这样可以提高安全性,并尽可能减少对高温作业许可的需求。 ​

SMV 报告可通过各种平台访问,包括流量变送器的本地操作员界面、数字控制网络(如 WirelessHART®、Modbus、FOUNDATION Fieldbus™)以及 AMS 设备管理器和 ProLink III 等软件工具。​