Leistungsstark und eigenständig. Einfach integriert.
Als eine der vielseitigsten Steuerungslösungen auf dem Markt kann der DeltaV PK Controller in kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungsanwendungen implementiert werden.
Der maßgeschneiderte Controller kann sowohl als eigenständiges System eingesetzt als auch nahtlos in ein größeres DeltaV System integriert werden. Die daraus resultierende einzelne native Datenbank und das eigenständige System ermöglichen die Verkürzung der Projektlaufzeiten und die Berücksichtigung von Änderungen zu einem späten Zeitpunkt im Projektzyklus.
Der DeltaV PK Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Phase Ihres Betriebs. Mit schnellerer Logikausführung, integrierten nativen Ethernet-Ports und nativen Geräteprotokollen kann der DeltaV PK Controller in einer Vielzahl von Anwendungen und Systemgrößen implementiert werden.
Funktionsweise
Flexible Betriebsumgebungen
Der PK Controller wurde für den eigenständigen Betrieb entwickelt und bietet eine leistungsstarke Regelung, ohne eine Verbindung zu einem Server, einem HMI-Panel oder anderen Elementen des Prozessleitsystems (DCS) herstellen zu müssen.
Der Controller kann auch als nativer Knoten im DeltaV-Prozessleitsystem konfiguriert werden und bietet so eine nahtlose Lösung für Hochgeschwindigkeitssteuerungsanwendungen.
Erweitern Sie Ihr Wissen
DeltaV PK Controller
Der DeltaV PK Controller bietet eine schnellere Ausführung der Logiken, lokale Ethernet-Geräteprotokolle und viele anpassbare Größen; so eignet er sich für eine große Bandbreite an Anwendungen, wie etwa Ethernet-Gerätesteuerung, Wellpads und eine Vielzahl von Systemgrößen. Von kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungssystemen - der universelle Multifunktions-Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Ebene Ihres Betriebs.
Eigenschaften
- Betrieb als eigenständige Einheit oder als Teil eines DeltaV-Systems
- Nahtlose Integration in ein DeltaV-System führt zu einer einzigen nativen Datenbank und einem einzigen System
- Vermeidet Kosten und zeitaufwendige Datenzuordnungen
- Spart Platz im Schaltschrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse
- Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen
- Flexible I/O unterstützt herkömmliche I/O-Karten der M-Serie und der S-Serie sowie CHARMs-I/O-Karten und Wireless I/O-Karten, um Ihren Systemanforderungen optimal gerecht zu werden
- Integrierte Sicherheit mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und DeltaV SIS 1508 Safety Logic Solver
- Einfacher nativer Anschluss von Drittgeräten, wie etwa Panel HMIs und variabler Frequenzumformer ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder I/O-Karten
- Gesicherter Zugang mit mehreren Schutz- und Verschlüsselungsebenen, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Schnellere Ausführung der Logiken für eine bessere Systemleistung
- Konfiguration für 18 Monate ohne Spannungsversorgung speichern