DeltaV™ PK Controller

Der leistungsstärkste und vielseitigste DeltaV-Controller, der jemals entwickelt wurde.
DeltaV PK Controller
DeltaV PK Controller

Leistungsstark auch als Standalone-Lösung. Einfach integrierbar.

Als eine der vielseitigsten Steuerungslösungen auf dem Markt kann der DeltaV PK Controller in kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungsanwendungen implementiert werden.

Der zweckoptimierte Controller kann sowohl als eigenständiges System eingesetzt als auch nahtlos in ein größeres DeltaV System integriert werden. Dadurch entsteht eine einzige native Datenbank und Systemumgebung, mit der Sie Projektlaufzeiten verkürzen und auch späte Änderungen problemlos berücksichtigen können.

Der DeltaV PK Controller erfüllt selbst die anspruchsvollsten Anforderungen Ihrer Prozesse, unabhängig von der Größe oder dem Entwicklungsstand Ihrer Anlage. Mit schnellerer Logikausführung, integrierten nativen Ethernet-Ports und nativen Geräteprotokollen kann der DeltaV PK Controller in einer Vielzahl von Anwendungen und Systemgrößen implementiert werden.

Fallback image

Funktionsweise

Flexible Operating Environments

Flexible Betriebsumgebungen

Der PK Controller wurde für den eigenständigen Betrieb entwickelt und bietet eine leistungsstarke Regelung, ohne eine Verbindung zu einem Server, einem Panel-HMI oder anderen Elementen des Prozessleitsystems (DCS) herstellen zu müssen.

Er kann auch als nativer Knoten im DeltaV DCS konfiguriert werden und bietet so eine nahtlose Lösung für Hochgeschwindigkeits-Regelungsanwendungen.

DeltaV PK Controller

Der DeltaV PK Controller bietet eine schnellere logische Ausführung, lokale Ethernet-Geräteprotokolle sowie verschiedene skalierbare Leistungsstufen. Dadurch eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise zur Anbindung und Steuerung von Ethernet-Geräten, für Wellpad-Anwendungen sowie für Automatisierungssysteme unterschiedlichster Größenordnungen. Von kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungen – der universelle Multifunktions-Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Ebene Ihres Betriebs.

Eigenschaften

  • Als eigenständige Lösung oder als Bestandteil eines DeltaV-Systems einsetzbar 
  • Nahtlose Integration in ein DeltaV System führt zu einer einzigen nativen Datenbank und einem einzigen System 
  • Vermeidet Kosten und zeitaufwendige Datenzuordnungen 
  • Spart Platz im Schaltschrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse 
  • Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen 
  • Flexible E/A ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen der herkömmlichen M-Serie, der herkömmlichen S-Serie, der CHARMs E/A-Karte und Wireless E/A-Karte, je nach Ihren Bedürfnissen 
  • Integrierte Sicherheit mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und DeltaV SIS 1508 Safety Logic Solver 
  • Einfacher nativer Anschluss von Drittgeräten, wie etwa Panel HMIs und variablen Frequenzumformern ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder E/A-Karten 
  • Gesicherter Zugang mit mehreren Schutz- und Verschlüsselungsebenen, um unbefugten Zugriff zu verhindern 
  • Schnellere logische Ausführung für eine bessere Systemleistung 
  • Konfiguration bleibt bis zu 18 Monate ohne Stromversorgung erhalten