Steuerungssysteme für Windenergieanlagen

Stillgelegte NEG Micon NM48 Windkraftanlage mit Emerson Nachrüstlösung wiederbelebt

Kurzfassung: Restaurierung einer stillgelegten 600-kW-Turbine

Ein in den USA ansässiger Umrüster und Wiederverkäufer von Windkraftanlagen benötigte eine zuverlässige Steuerungslösung für eine NM48-Turbine, die für eine neue, mit erneuerbarer Energie betriebene Produktionsanlage bestimmt war. Der Endkunde benötigte eine langlebige, wartungsarme Windkraftlösung, die ohne dedizierte Spezialisten vor Ort zuverlässig funktionieren kann.

Emerson lieferte ein komplettes Nachrüstpaket – einschließlich eines neuen Ovation™ WP100 Reglers, der Ovation™ Green-Lösung zur Windzustandsüberwachung und Ovation Green SCADA. Durch dieses Upgrade konnte die Betriebssicherheit wiederhergestellt werden, eine vorausschauende Instandhaltung ermöglicht und eine langfristige Verfügbarkeit der Ersatzteile sichergestellt werden.

Ergebnisse: Vorausschauende Wartung und Fernüberwachung rund um die Uhr

Metrik/Merkmal

Ergebnis der Nachrüstung mit Emerson

Turbinenmodell

NEG Micon NM48 (generalüberholt, 600 kW)

Leitsystem

Ovation™ WP100 Regler (ersetzt altes Modell TAC I)

Überwachung

Fernüberwachung rund um die Uhr, cloudbasiertes SCADA

Wartung

Prädiktive Zustandsüberwachung (Vibration/Temperatur)

Support

Vollständige Dokumentation und garantierte Ersatzteile

Anwendung

Nachrüstung einer generalüberholten NEG Micon NM48 Windturbine mit 600 kW.

Die NEG Micon NM48 ist eine 600-kW-Windkraftanlage älterer Bauart, die häufig in US-Windparks der ersten Generation zum Einsatz kam, von denen viele mittlerweile mit Ausfällen der Steuerungssysteme am Ende ihrer Lebensdauer zu kämpfen haben.

Kunde

In den USA ansässiger Spezialist für die Überholung und den Wiederverkauf von Windkraftanlagen

Die Herausforderung: Modernisierung älterer Windkraftanlagen für den Fernbetrieb

Der Kunde eines in den USA ansässigen Unternehmens für die Sanierung von Windkraftanlagen baute eine neue Produktionsstätte, die mit Solar- und Windenergie betrieben wird. Der Endkunde benötigte eine langlebige, wartungsarme Windenergielösung, die sich leicht überwachen und warten lässt, ohne dass dafür Vollzeitpersonal vor Ort erforderlich ist.

Die Lösung: Ovation WP100 Regler und Ovation Green SCADA Nachrüstpaket

Das Unternehmen für die Sanierung der Windkraftanlage arbeitete mit Emerson zusammen, um eine vollständige Nachrüstung des Steuerungssystems durchzuführen. Die Lösung umfasste:

  • Austausch des bestehenden TAC I Steuerungssystems durch einen neuen Ovation WP100 Regler. Diese zuverlässige Automatisierungsplattform wurde für Nachrüstungsanwendungen entwickelt und bietet robuste Leistung, Fernzugriff sowie Kompatibilität mit älterer Turbinenhardware.
  • Ovation Green Lösung für die Zustandsüberwachung für Windkraftanlagen: Ermöglicht die Schwingungs- und Temperaturüberwachung von Schlüsselkomponenten wie Getriebe, Generator und Hauptlager in Echtzeit und ermöglicht vorausschauende Instandhaltung und frühzeitige Fehlererkennung.
  • Ovation Green SCADA: Bietet eine cloudbasierte Schnittstelle für die Fernüberwachung rund um die Uhr, Leistungsanalysen und das Alarmmanagement.

Warum das wichtig ist: Gewährleistung langfristiger Zuverlässigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit

Die Nachrüstung älterer Windkraftanlagen mit modernen Steuerungssystemen ist unerlässlich, um Risiken zu reduzieren und die langfristige Betriebsfähigkeit sicherzustellen. Die Nachrüstung der Windkraftanlage NM48 hat die Anlage nicht nur wieder in Betrieb genommen, sondern auch ihre Funktionsfähigkeit für die kommenden Jahre gesichert.

Die Nachrüstlösung gewährleistet:

  • Langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen
  • Skalierbare Überwachungs- und Wartungsfunktionen
  • Reduzierung von Betriebsrisiken und Ausfallzeiten
  • Verbesserte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Zitat eines Kunden

„Unsere Kunden betreiben nur ein oder zwei Windkraftanlagen – sie sind keine Windkraftspezialisten. Sie benötigen fachkundige Unterstützung, Langlebigkeit und hervorragende Verfügbarkeit, ohne Vollzeitpersonal vor Ort. Die neuen internetbasierten Regler und die Lösung zur Windzustandsüberwachung von Emerson sind genau das Richtige.“

- Geschäftsführer eines in den USA ansässigen Unternehmens für die Sanierung von Windkraftanlagen
 

Weitere Informationen zu den Nachrüstlösungen für Windkraftanlagen von Emerson

Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Turbinen und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen mit Emersons Portfolio an Nachrüst- und Überwachungstechnologien:

Zugehörige Fallstudien

Entdecken Sie weitere Beispiele dafür, wie Emerson Eigentümer und Betreiber bei der Modernisierung älterer Windkraftanlagen unterstützt:

Erwägen Sie eine Nachrüstung?

Erfahren Sie, wie Emerson Betreibern dabei hilft, die Leistung zu steigern, die Lebensdauer der Turbinen zu verlängern und den Betrieb und die Wartung älterer Windkraftanlagen zu vereinfachen. Wenden Sie sich an unsere Experten für die Nachrüstung von Windkraftanlagen, um ein Gespräch zu beginnen.