操作员绩效

建立一套有效的操作员绩效计划,赋能人员、优化资产、保障安全并提升盈利能力。

充分释放运营潜力

在艾默生,我们专注于提高从化工到生命科学等各个行业的操作员绩效。 我们拥有前沿的方法、量身定制的软件解决方案和先进的培训计划,可帮助操作员实现出色绩效,简化流程并更大程度地提高生产效率。 无论您是要提升操作员的个人技能,还是增强团队的整体能力,我们的专家都致力于为您提供可量化的结果。 与我们一同开启卓越运营之旅,充分释放您的运营潜力。

提升操作员体验

实现更智能、更灵活的决策

提升员工队伍的技能

image

运营管理人员如何为团队满足现代工厂的需求做好准备? 通过投资实践性强、贴近实际的学习。 仿真和培训工具为操作员提供了一个安全的环境,以建立信心并磨练技能,而灵活的培训方案和 AI 等新兴技术则帮助团队保持前瞻性,迎接未来的挑战。 技能提升对于安全、高效和面向未来的运营至关重要。

启用技术的员工队伍

image

工程师如何为成功而建立运营? 围绕用户设计工具。 人性化设计将操作员需求放在首位,提供直观的界面、响应迅速的控制策略和实时见解,简化日常任务,提高其效率。 工程师在设计时考虑到运营需求,就能打造出更安全、更高效、更有信心的员工队伍。

真实故事,真实成效

video-media
科思创实现人机界面 (HMI) 向 DeltaV Live 的现代化升级

科思创控制系统专家 James Suisse 分享了贝城工厂如何带头推动其人机界面 (HMI) 从 DeltaV Operate 向 DeltaV Live 的转型。 团队从试点单元开始,对图形界面进行了现代化改造,通过可自定义主题提升了操作员体验,并构建了可扩展的高性能对象库。 这使得配置速度更快,界面更简洁直观,并推动在 19 套 DeltaV 系统中实现了更广泛的应用。