Fisher™ easy-e™ 球形阀

使用这类过程控制行业核心增加流量控制选项。

Run with Higher Performing, More Versatile Flow Control

以更高的性能、更全能的流量控制运行

Fisher easy-e 调节阀——有 NPS 1/2 至 36 尺寸——为用户提供高性能和高可靠性。 此外,还能解决您的应用需求:从小到大、从高温到低温、从通用到恶劣环境应用。 easy-e 阀门的广泛应用多功能性更强。 我们将它们设计为易于随处使用的阀门,减少零件库存、简化培训或检修。 已经现场安装的 240 多万个 easy-e 阀门证明了业界对其性能的认可。

您需要减少运营中的复杂性和低效

为了在低增长中实现高于同行的增长,优质公司通过更多自动化、安全性和简单性功能的产品实现创新。


– Baird Industrial Research

现如今设施的数量和规模不断增加(导致需要维护的阀门数量增加),另一方面技术与经验丰富的人力始终短缺,使得部署内部维护团队困难重重。


–ValveMagazine.com

控制阀组件必须作为一个单元进行优化或开发。 不是设计为完整组件的阀门通常不会获得最佳动态性能。


–调节阀手册

通过标准阀门处理流体控制多样需求

WHAT’S YOUR OPPORTUNITY?

您的机遇何在?

您的机遇何在? 随着设施扩张,需要的控制阀数量也增加。 考虑可以满足整个设施需求的单截止阀系列。 通过 Fisher easy-e 阀门,您可以轻松选择适合的阀体和流量

更大程度减少库存量、培训和服务复杂性

MINIMIZE Inventory, Training, and Service Complexity

您的机遇何在?

您的机遇何在?任何调节阀都需要定期维护。 在大多数情况下需要大量的部件库存、员工培训和维修时间。 我们设计的 easy-e 可降低设备的复杂性。 许多部件可以互换,因此只需较低的库存成本。 您的员工不必熟悉各种调节阀平台,只需在操作中将 easy-e 的灵活性运用到许多不同应用中。

满足阀门性能要求,优化流程控制

Meet Valve PERFORMANCE Demands and Optimize Control of Your Processes

您的机遇何在?

您的机遇何在? 控制阀是一种高度工程化的控制组件,对过程的准确性和可控性至关重要。 Fisher easy-e 阀门具备很长的使用寿命和很强的控制性能,可为您的调节阀投资带来很大价值。

想要进一步了解 Fisher easy-e 调节阀吗?