效率优势能否战胜未来能源发展的重重挑战?
联合循环电厂 (CCPP) 综合了燃气轮机与蒸汽轮机,效率更高,排放更少,正日益成为满足不断增长能源需求的关键力量。 这种双轮机架构在实现优异的热效率并显著降低碳足迹的同时不仅提升了运行灵活性,还支持可再生能源的平稳接入。
然而,此类系统结构复杂,需投入大量资金并以先进的工程技术为支撑,还要符合严格的法规要求。 而资源限制与技术人才短缺等现状也带来巨大挑战,影响电厂可用性、产能目标及财务绩效的实现。
能源革命:创新型电力系统的兴起
蒸汽联合循环发电(CCPP)采用燃气轮机与蒸汽轮机发电,效率高,相较传统电厂排放的污染物更少。 它们具有可靠性高、运行灵活、运营成本低等优势。 在能源需求不断增长、全球迈向清洁能源的进程中,CCPP 凭借其经济性与环保优势,将在全球能源结构中占据重要地位。
信息来源:https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431
的电力来自联合循环发电厂。
蒸汽联合循环发电(CCPP)市场预计将在 2025-2034 年迎来增长
CCPP 的热效率高于传统的简单循环电厂
CCPP 相比老旧燃煤电厂可大幅降低排放,其中以天然气为燃料的 CCPP 能有效减少二氧化碳排放
更快速、更可靠地响应负载需求
优化
通过更智能的控制优化工厂,简化循环运行
- 提高燃气输送系统的速度、质量与精度
- 设计灵活,降低升降速率并加快机组响应速度
- 利用精确的测量与控制解决方案提升电厂效率
工厂可用性
在提高电厂可用性的同时降低运营成本
- 实施在高频循环工况下更持久稳定运行的解决方案
- 利用快速维护解决方案大幅缩短停车时间
- 监测阀门性能,以预测并主动应对潜在失效
专业知识
充分利用艾默生最终控制方面的专业知识与资源
- 借助艾默生智能且可靠的阀门技术,减轻员工负担
- 在艾默生电力专家的帮助下打造高效率电厂
- 利用原厂 OEM 培训与支持,达到新的性能高度
联合循环发电的阀门解决方案概述
联合循环发电的阀门解决方案概述
全面梳理联合循环发电的价值链,重点了解从初始燃料储运,到余热回收蒸汽发生器与汽轮机内的高效能量转换,最终由外围设备保障的稳定电力输出等各关键环节。
主推产品
特色服务
精选网络研讨会
联合循环发电问题解答。
艾默生提供的服务包括数字阀门监测与分析、调节阀校准、定期组态与维修、储罐氮封系统设计、安全阀配置与维修、技术升级与改造、产品与系统全面培训等。
费希尔(Fisher)燃气调压器可及时响应压力控制,两年多内未出现过机组跳闸事件,且无需维护。
艾默生解决方案这方面的优势表现在:灵活设计优化升降速率,增强机组响应能力,结合精确的测量与控制技术提高电厂整体运行效率。
艾默生的解决方案提供先进的阀门技术与监测系统来减少联合循环发电应用的逸散性排放。 其中的低排放阀门产品组合,包括费希尔™(Fisher™)增强型 ENVIRO-SEAL™ 调节阀填料系统与 Vanessa™ 30000 系列三偏心阀等产品,专为解决所有潜在泄露而设计,以确保符合当前及未来的逸散性排放法规。 此外,艾默生还提供全面的监测功能,例如安全阀监测。此功能将检测并记录排放事件,加快对故障的响应,更有效地管理资产。
点击此处了解更多信息:https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/