应用挑战
Joule-Thomson (JT) 效应贯穿所有主要的 LNG 液化过程,确保冷却原料气或制冷剂流。 可用于冷却液体、气体或多相流体。 传统上,控制阀可显著降低流体压力并激发完成所需的冷却,从而实现这种效应。 如果解决不当,控制阀可能会因压降升高而受过高的噪音水平影响。 此外,控制阀还要经受极低的过程温度,需要能够精准节流,达到全低温温度。
- 压降显著
- 噪音水平过高
- 温度全低温
JOULE-THOMSON 控制阀机会
Joule-Thomson 热阀
当混合制冷剂流入进口到主热交换器和 Joule-Thomson 热阀之间的管道时,其热量会传输给反向流经壳体的较冷的混合制冷剂流体。 因此,当混合制冷剂流入主热交换器下端的 Joule-Thomson 热阀进口时,通常会达到低温温度,约-200℉ (-130℃)。 流经阀门的混合制冷剂流体在流出阀门时可能会转化为液汽混合物。 需要选择正确的阀内件。 优选平衡式低温阀。 当阀门压降喷射时,如果大部分体积的制冷剂转化为蒸气,则可使用流量上行方向的钻孔或开槽阀内件消除闪蒸相关的噪音、振动和侵蚀。
Joule-Thomson 冷阀
进入 Joule-Thomson 冷阀的混合制冷剂的进口温度低于进入 Joule-Thomson 热阀的混合制冷剂的温度,约为 -240℉ (-150℃)。 这是由于流经热交换器的时间更长所致。 流经阀门的混合制冷剂流体在流出阀门时可能会转化为液汽混合物。 需要选择正确的阀内件。 优选平衡式低温阀。 当阀门压降喷射时,如果大部分体积的制冷剂转化为蒸气,则可使用流量上行方向的钻孔或开槽阀内件消除闪蒸相关的噪音、振动和侵蚀。