大幅提高运营效率,进而提升盈利能力
艾默生的 Rosemount™ 无线腐蚀与侵蚀变送器采用创新且经实证的腐蚀与侵蚀监测技术,可提高工业环境中的盈利能力。 这些变送器结合永久安装的非侵入式超声波传感器与无线通信,在极端温度和偏远位置也可连续、准确地测量壁厚。 这一全面的解决方案使资产与完整性管理人员能够就维护、更换与过程优化做出更明智的决策,即使是在危险区域,也无需昂贵的布线或频繁的人工检查。
概述
罗斯蒙特无线超声波测厚变送器的工作原理
罗斯蒙特无线超声波测厚变送器是一种永久安装的非侵入式设备,可直接监测资产的壁厚。 通过观测安装点处资产的金属损耗,帮助您了解过程是否受到腐蚀或侵蚀的损害。 变送器捕获该点的超声波信号后,使用 WirelessHART® 协议传输。 传输的数据由数据管理软件接收,软件所采用的专有信号处理技术将计算超声波的“渡越时间”,以计算测量点的壁厚。 艾默生的 Plantweb Insight™ 非侵入式腐蚀应用程序能可视化各种数据,以优化有关设施腐蚀或侵蚀损害管理的决策。
适合各类应用的灵活安装解决方案
快速轻松地安装、移位并部署 Rosemount WT210 腐蚀与侵蚀变送器,无需改装管道,无需过程停车即可增加变送器数量
可在温度高达 425°C (840°F) 的应用中测量腐蚀或侵蚀 更高温度的应用可以选用焊接螺柱。
变送器免维护期长达 9 年(取决于电池模块的寿命)
视频

Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software
Online Sand Management Solutions Maximizes Production
Get Simple, Weld-Free Corrosion & Erosion Monitoring in High Temperature Applications
Corrosion & Erosion Monitoring in Tanks, Vessels, and Other Large Applications
资源
提升盈利能力的腐蚀与侵蚀监测解决方案
Preem 利用管内腐蚀监测解决其炼油厂顽固的腐蚀问题
远程专家服务:腐蚀与侵蚀监测
常见问题解答
超声波厚度(UT)腐蚀与侵蚀监测设备用于测量管道、储罐、容器等金属资产的壁厚及其金属损耗情况。
腐蚀侵蚀率存在变化快、波动大的可能性。 持续监测有助于轻松识别活跃的腐蚀或侵蚀事件,实时了解其对设备健康状况的影响。 这些信息将使您在过程优化与维护计划方面作出更有依据的决策。
艾默生的 Rosemount Wireless ET210、ET310 与 ET410 腐蚀和侵蚀变送器可以穿过外部涂层精确测量。 Rosemount 无线 ET310C 与 WT210 腐蚀与侵蚀变送器可以测量所有金属。
罗斯蒙特无线腐蚀与侵蚀变送器具有行业先进水平的 2.5μm 金属损耗检测精度,可部署于工作温度最高 600°C(1100°F)的大多数位置。 此外,该变送器无需耦合剂与标定,免维护期长达 9 年。
艾默生的 Rosemount 无线 ET310、ET310C 和 ET210 变送器可搭配磁性容器安装座,监测直径超过 30 英寸的管道、容器与储罐的腐蚀或侵蚀情况。