测量批次及连续液相色谱系统中的 pH 值以满足生物制药需求

更严格地控制色谱分离中流动相的 pH 值

pH Measurement in Batch & Continuous Liquid Chromatography for Biopharmaceutical Needs

精确测量 SIP 和 CIP 循环后的 pH 值

连续液相色谱系统专为蛋白质、抗体、DNA 和病毒等生物工程产品的连续分离和纯化而设计。pH 值测量在这些产品的下游加工过程中发挥着重要作用。 将色谱仪流动相的 pH 值控制在研发过程中的确定值,可改变分析物的电离状态,从而加强分析物与固定相之间的相互作用,并提高保留率和选择性。 流动相的极端 pH 值会导致固定相和色谱柱降解。 系统的接液组件必须能够承受原位清洁 (CIP) 和原位蒸汽 (SIP) 循环,这会对 pH 传感器造成高温和腐蚀性压力。 罗斯蒙特 Hx338+ pH 传感器采用加压参比液接界,即使在多次灭菌循环后也能保持 pH 信号无漂移并防止离子中毒。